1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ Z + ชุดแหวนรอง Z

ฝาครอบ Z + ชุดแหวนรอง Z
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 144.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
· ปกปิดรูสกรู
· ใช้สำหรับตู้หรือชั้นวางที่ติดตั้งใหม่
· เหมาะสำหรับยึดติดไม้ลามิเนตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือน ฯลฯ
· เพื่อการขันสกรูให้แน่นระหว่างการปรับปรุงอาคารสถานที่

รหัสสินค้า
C-ZCS071-BP
C-ZCS072-BP
C-ZCS073-BP
C-ZCS074-BP
C-ZCS075-BP
C-ZCS076-BP
C-ZCS077-BP
C-ZCS078-BP
C-ZCS079-BP
C-ZCS713-BP
C-ZCS714-BP
C-ZCS715-BP
C-ZCS716-BP
C-ZCS718-BP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีขาว4920125717514

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีดำ4920125717521

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน งาช้าง4920125717538

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีครีม4920125717545

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีขาวมุก4920125717552

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีน้ำตาล4920125717569

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีน้ำตาลอ่อน4920125717576

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีน้ำตาล4920125717583

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน น้ำตาลเข้ม4920125717590

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีงาช้างอ่อน4920125717316

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีธรรมชาติ4920125717323

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีขาวน้ำนม4920125717330

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีส้ม4920125717347

฿ 144.56

ACCESSORY COVERCAP 1 ชิ้น 31 วัน สีกาแฟม็อคค่า4920125717354

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับเส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) ฝาครอบ: 16.0 / แหวนรอง: 13.0 ความหนา(มิลลิเมตร) ฝาครอบ: 4.0 / แหวนรอง: 2.4 ปริมาณ อย่างละ 10 ชิ้น
บรรจุภัณฑ์ แพ็คแบบเป็นแผง (แผงละ 10 ชิ้น)