1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ลาก 80 ซีรี่ส์ ชนิดแข็ง (8008-8-T1-RF-130)

NAN CASTER

ลูกล้อ ลาก 80 ซีรี่ส์ ชนิดแข็ง (8008-8-T1-RF-130)
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
[ใช้โดยผู้ผลิตรถยนต์หลายรายไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเวลา 3 ปีแม้จะมีการลากจูงหนักลดต้นทุนรวม 72%]
 · สเปค ความทนทานสูงทำให้สามารถลากจูงได้
ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง บ้าน มี ความทนทาน สูงซึ่งสามารถทนต่อการลากจูงหนักได้ถึง 20 กม. / ชม.
 ·การ โช้ครับแรงกระแทก โดย สปริง
สปริง ไม่หักงอเนื่องจากได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมทำให้มีผลการ โช้ครับแรงกระแทก มั่นคง
 ·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น แรงดึง ในส่วนที่หมุนได้
เมื่อพิจารณาถึงการใช้งานภายในอาคารนี่คือกลุ่ม ล้อ ที่ไม่ทำให้เกิดรอยบน พื้น
 ·แอปพลิเคชัน
ส่วนโรงงานในร่มขนส่ง รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ / รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ ฯลฯ

■พิทช์ รูติดตั้ง:86 × 133 (62 × 125)
■เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง:13.5

รหัสสินค้า
8008-8-T1-RF-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 6,366.75

NAN CASTER 20 ชิ้น 17 วัน 10230 ถึง 25080.01 ถึง 140.00130[ยางสังเคราะห์] ยาง200โหลดปานกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 125 (133) พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 62 (86)
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 159 ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 113 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 45
การใช้งาน จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8008-8-T1-RF-130 ในชุด ลูกล้อ ลาก 80 ซีรี่ส์ ชนิดแข็ง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
8006-8-T1-UF-130
8006-8-T1-UF-190
8006-8-T1-UF-280
8008-8-T1-RF-190
8008-8-T1-RF-75
8008-8-T1-UF-130
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 5,295.36

20 ชิ้น 17 วัน 10185 ถึง 20580.01 ถึง 140.00130[ยูรีเทน] ยูรีเทน150โหลดปานกลาง

฿ 5,295.36

20 ชิ้น 17 วัน 10185 ถึง 205140.01 ถึง 220.00190[ยูรีเทน] ยูรีเทน150โหลดปานกลาง

฿ 5,295.36

20 ชิ้น 17 วัน 10185 ถึง 205220.01 ถึง 320.00280[ยูรีเทน] ยูรีเทน150โหลดหนัก

฿ 6,366.75

20 ชิ้น 17 วัน 10230 ถึง 250140.01 ถึง 220.00190[ยางสังเคราะห์] ยาง200โหลดปานกลาง

฿ 6,366.75

20 ชิ้น 17 วัน 10230 ถึง 25035.01 ถึง 80.0075[ยางสังเคราะห์] ยาง200โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 5,824.01

1 ชิ้น 5 วัน 10230 ถึง 25080.01 ถึง 140.00130[ยูรีเทน] ยูรีเทน200โหลดปานกลาง