(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ใช้โดยผู้ผลิตรถยนต์หลายรายไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเวลา 3 ปีแม้จะมีการลากจูงหนักลดต้นทุนรวม 72%]
· สเปค ความทนทานสูงทำให้สามารถลากจูงได้
ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง บ้าน มี ความทนทาน สูงซึ่งสามารถทนต่อการลากจูงหนักได้ถึง 20 กม. / ชม.
·การ โช้ครับแรงกระแทก โดย สปริง
สปริง ไม่หักงอเนื่องจากได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมทำให้มีผลการ โช้ครับแรงกระแทก มั่นคง
·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น แรงดึง ในส่วนที่หมุนได้
เมื่อพิจารณาถึงการใช้งานภายในอาคารนี่คือกลุ่ม ล้อ ที่ไม่ทำให้เกิดรอยบน พื้น
·แอปพลิเคชัน
ส่วนโรงงานในร่มขนส่ง รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ / รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ ฯลฯ
■พิทช์ รูติดตั้ง:86 × 133 (62 × 125)
■เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง:13.5
รหัสสินค้า |
---|
8006-1-T1-RF-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | แรงเริ่มหมุน (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,321.25 | NAN CASTER | 20 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 185 ถึง 205 | 35.01 ถึง 80.00 | 75 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | 150 | 160 ถึง 166 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | 10.22 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 125 (133) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 62 (86) |
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) | 159 | ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) | 113 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 45 |
การใช้งาน | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8006-1-T1-RF-75 ในชุด ลูกล้อ 80 series สำหรับลากจูงหมุนได้
รหัสสินค้า |
---|
8006-1-T1-RF-130 |
8006-1-T1-RF-190 |
8006-1-T1-UF-130 |
8006-1-T1-UF-190 |
8006-1-T1-UF-280 |
8006-1-T1-UF-320 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | แรงเริ่มหมุน (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,321.25 | 20 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 185 ถึง 205 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | 150 | 160 ถึง 166 | โหลดปานกลาง | 17.86 | ||
฿ 6,321.25 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 185 ถึง 205 | 140.01 ถึง 220.00 | 190 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | 150 | 160 ถึง 166 | โหลดปานกลาง | 25.25 | ||
฿ 5,778.51 | 20 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 185 ถึง 205 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | 150 | 160 ถึง 166 | โหลดปานกลาง | 22.11 | ||
฿ 5,778.51 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 185 ถึง 205 | 140.01 ถึง 220.00 | 190 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | 150 | 160 ถึง 166 | โหลดปานกลาง | 35.74 | ||
฿ 5,778.51 | 20 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 185 ถึง 205 | 220.01 ถึง 320.00 | 280 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | 150 | 160 ถึง 166 | โหลดหนัก | 56.19 | ||
฿ 6,392.76 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 185 ถึง 205 | 220.01 ถึง 320.00 | 320 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | 150 | 160 ถึง 166 | โหลดหนัก | 66.56 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง