1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านปรับระดับ หกเหลี่ยม

ก้านปรับระดับ หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 129.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·วัตถุที่มีน้ำหนักมากสามารถปรับระดับได้ด้วยประแจ [การใช้งาน]·สำหรับโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

รหัสสินค้า
ADJ-24
ADJ-25
ADJ-26
ADJ-27
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 129.14

ADJUSTER 1 ชิ้น 6 วัน 2420027.51184903757297173

฿ 139.76

ADJUSTER 1 ชิ้น 6 วัน 2420052.51184903757297180

฿ 131.15

ADJUSTER 1 ชิ้น 6 วัน 2624027.512104903757297197

฿ 142.08

ADJUSTER 1 ชิ้น 6 วัน 2624052.512104903757297203

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
วัสดุส่วนเกลียว เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไตรวาเลนท์โครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ไนล่อน 6
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่มี