(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนบน (ติดกับโบลท์) จึงหมุนได้อย่างอิสระจากฐาน ช่วยให้ปรับความสูงได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องยกเฟอร์นิเจอร์
[การใช้งาน]
ปรับความสูง และทำให้กับโต๊ะและเก้าอี้ที่โยกไปมามั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
ADJ-21 |
ADJ-22 |
ADJ-23 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 164.26 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 50 | 26 | 15 | 4903757297142 | ||
฿ 177.28 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 36 | 50 | 26 | 15 | 4903757297159 | ||
฿ 219.92 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 60 | 24 | 23 | 4903757297166 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไตรวาเลนท์โครเมต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 6 |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 8 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
กลไก หมุน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง