(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
· อย่างไรก็ตามด้วยตัวของมันเอง วัสดุนั้นอ่อนแอต่อการเกิดสนิม และเสร็จสิ้นด้วยการชุบผิวนิกเกิล ด้วยคุณสมบัติการป้องกันการเกิดสนิมและความทนทานยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีการชุบผิว จึงไม่พบปัญหาใด ๆ ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
·ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านล้ำสมัยต่างๆเช่นในโทรศัพท์มือถือ HDD รถยนต์ไฮบริดเป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู รองรับการใช้งาน (M) | รายละเอียด วัสดุ | ทิศทางการสะกดจิต | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,186.15 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 13.7 | 8 | 8 | 3 | 2.5 | N40 | ทิศทาง 3 มม. | 360 | ≦80 | ||
฿ 1,427.37 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 8 | 10 | 4 | 3 | N40 | ทิศทาง 4 มม. | 390 | ≦80 | ||
฿ 1,336.91 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 17.6 | 10 | 10 | 3 | 3 | N40 | ทิศทาง 3 มม. | 326 | ≦80 | ||
฿ 1,547.98 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 21.5 | 10 | 10 | 4 | 3 | N40 | ทิศทาง 4 มม. | 366 | ≦80 | ||
฿ 1,716.83 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 25.4 | 10 | 10 | 5 | 3 | N40 | ทิศทาง 5 มม. | 384 | ≦80 | ||
฿ 1,710.80 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 21.5 | 12 | 12 | 3 | 3 | N40 | ทิศทาง 3 มม. | 335 | ≦70 | ||
฿ 2,036.44 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 26.4 | 12 | 12 | 4 | 3 | N40 | ทิศทาง 4 มม. | 381 | ≦80 | ||
฿ 2,138.96 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 30.3 | 12 | 12 | 4.5 | 3 | N40 | ทิศทาง 5 มม. | 408 | ≦80 | ||
฿ 2,193.24 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 34.3 | 12 | 12 | 5 | 3 | N40 | ทิศทาง 5 มม. | 417 | ≦80 | ||
฿ 1,523.85 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 10 | 15 | 3 | 3 | N40 | ทิศทาง 3 มม. | 319 | ≦70 | ||
฿ 1,740.95 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 29.4 | 10 | 15 | 4 | 3 | N40 | ทิศทาง 4 มม. | 369 | ≦80 | ||
฿ 2,006.29 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 36.2 | 10 | 15 | 5 | 3 | N40 | ทิศทาง 5 มม. | 406 | ≦80 | ||
฿ 1,759.04 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 29.4 | 15 | 15 | 3 | 4 | N40 | ทิศทาง 3 มม. | 311 | ≦65 | ||
฿ 2,102.78 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 35.8 | 15 | 15 | 4 | 4 | N40 | ทิศทาง 4 มม. | 354 | ≦70 | ||
฿ 2,512.85 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 42.1 | 15 | 15 | 5 | 4 | N40 | ทิศทาง 5 มม. | 382 | ≦80 | ||
฿ 2,530.94 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 37.7 | 12 | 17 | 5 | 3 | N35 | ทิศทาง 5 มม. | 295 | ≦80 | ||
฿ 1,560.04 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 29.4 | 10 | 20 | 3 | 3 | N35 | ทิศทาง 3 มม. | 223 | ≦75 | ||
฿ 2,247.51 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 35.2 | 10 | 20 | 4 | 3 | N40 | ทิศทาง 4 มม. | 326 | ≦80 | ||
฿ 1,927.90 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 41.1 | 10 | 20 | 5 | 3 | N40 | ทิศทาง 5 มม. | 372 | ≦80 | ||
฿ 2,669.65 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 34.3 | 20 | 20 | 3 | 4 | N40 | ทิศทาง 3 มม. | 247 | ≦50 | ||
฿ 2,658.79 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 18 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44.1 | 20 | 20 | 4 | 5 | N40 | ทิศทาง 4 มม. | 305 | ≦65 | ||
฿ 2,680.50 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 54.8 | 20 | 20 | 5 | 5 | N40 | ทิศทาง 5 มม. | 347 | ≦70 | ||
฿ 2,868.65 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 60.7 | 20 | 20 | 5.5 | 5 | N40 | ทิศทาง 6 มม. | 372 | ≦70 | ||
฿ 2,522.50 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 73.2 | 12 | 25 | 6 | 3 | N40 | ทิศทาง 6 มม. | 330 | ≦80 | ||
฿ 2,774.58 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 25 | 25 | 4 | 6 | N40 | ทิศทาง 4 มม. | 277 | ≦60 | ||
฿ 2,962.73 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 68.6 | 25 | 25 | 5 | 6 | N40 | ทิศทาง 5 มม. | 320 | ≦65 | ||
฿ 3,121.93 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 80.1 ถึง 90.0 | 80.3 | 25 | 25 | 6 | 6 | N40 | ทิศทาง 6 มม. | 343 | ≦70 | ||
฿ 2,090.72 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 45.8 | 10 | 30 | 3 | 3 | N40 | ทิศทาง 3 มม. | 215 | ≦60 | ||
฿ 2,995.29 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 80.1 ถึง 90.0 | 89.1 | 20 | 35 | 5 | 5 | N35 | ทิศทาง 5 มม. | 200 | ≦70 | ||
฿ 2,512.85 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 18 วัน | 10 | 90.1 ถึง 100.0 | 90.1 | 10 | 50 | 3 | 2-M3 | N40 | ทิศทาง 3 มม. | 210 | ≦50 | ||
฿ 2,743.22 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 211.5 | 10 | 100 | 3 | 2-M3 | N40 | ทิศทาง 3 มม. | 200 | ≦50 | ||
฿ 3,354.71 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 274.4 | 15 | 100 | 5 | 2-M3 | N40 | ทิศทาง 5 มม. | 213 | ≦50 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบนิเกิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง