1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็ก นีโอดิเมียมชนิดสี่เหลี่ยมพร้อม ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์【2-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

NEODYMISUM MAGNET

แม่เหล็ก นีโอดิเมียมชนิดสี่เหลี่ยมพร้อม ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,186.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่าง กรุณาตรวจสอบกระบวนการเตรียมผิว
  • ทิศทางเครื่องสร้างแม่เหล็กแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
· อย่างไรก็ตามด้วยตัวของมันเอง วัสดุนั้นอ่อนแอต่อการเกิดสนิม และเสร็จสิ้นด้วยการชุบผิวนิกเกิล ด้วยคุณสมบัติการป้องกันการเกิดสนิมและความทนทานยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีการชุบผิว จึงไม่พบปัญหาใด ๆ ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
·ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านล้ำสมัยต่างๆเช่นในโทรศัพท์มือถือ HDD รถยนต์ไฮบริดเป็นต้น

รหัสสินค้า
NOSC07
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู รองรับการใช้งาน
(M)
รายละเอียด วัสดุ ทิศทางการสะกดจิต ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว
(mT)
ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน
(°C)

฿ 1,710.80

NEODYMISUM MAGNET 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 1020.1 ถึง 30.021.5121233N40ทิศทาง 3 มม.335≦70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม กระบวนการเตรียมผิว การชุบนิเกิล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NOSC07 ในชุด แม่เหล็ก นีโอดิเมียมชนิดสี่เหลี่ยมพร้อม ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NOSC04
NOSC05
NOSC06
NOSC08
NOSC09
NOSC10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู รองรับการใช้งาน
(M)
รายละเอียด วัสดุ ทิศทางการสะกดจิต ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว
(mT)
ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน
(°C)

฿ 1,336.91

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 1010.1 ถึง 20.017.6101033N40ทิศทาง 3 มม.326≦80

฿ 1,547.98

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 1020.1 ถึง 30.021.5101043N40ทิศทาง 4 มม.366≦80

฿ 1,716.83

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 1020.1 ถึง 30.025.4101053N40ทิศทาง 5 มม.384≦80

฿ 2,036.44

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 1020.1 ถึง 30.026.4121243N40ทิศทาง 4 มม.381≦80

฿ 2,138.96

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 1030.1 ถึง 40.030.312124.53N40ทิศทาง 5 มม.408≦80

฿ 2,193.24

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 1030.1 ถึง 40.034.3121253N40ทิศทาง 5 มม.417≦80