(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
· อย่างไรก็ตามด้วยตัวของมันเอง วัสดุนั้นอ่อนแอต่อการเกิดสนิม และเสร็จสิ้นด้วยการชุบผิวนิกเกิล ด้วยคุณสมบัติการป้องกันการเกิดสนิมและความทนทานยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีการชุบผิว จึงไม่พบปัญหาใด ๆ ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
·ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านล้ำสมัยต่างๆเช่นในโทรศัพท์มือถือ HDD รถยนต์ไฮบริดเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
NOC01 |
NOC02 |
NOC03 |
NOC04 |
NOC05 |
NOC06 |
NOC08 |
NOC09 |
NOC10 |
NOC11 |
NOC12 |
NOC13 |
NOC14 |
NOC15 |
NOC16 |
NOC17 |
NOC18 |
NOC19 |
NOC20 |
NOC21 |
NOC23 |
NOC24 |
NOC25 |
NOC26 |
NOC27 |
NOC28 |
NOC29 |
NOC30 |
NOC31 |
NOC32 |
NOC33 |
NOC34 |
NOC35 |
NOC36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | OD (Ø) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู รองรับการใช้งาน (M) | รายละเอียด วัสดุ | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 890.65 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.6 | 5 | 2 | 1.4 | N40 | 280 | ≦90 | ||
฿ 914.77 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.4 | 5 | 3 | 1.4 | N40 | 330 | ≦90 | ||
฿ 1,017.29 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.1 | 5 | 5 | 1.4 | N40 | 360 | ≦90 | ||
฿ 981.11 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 8 | 8 | 2 | 2.5 | N40 | 280 | ≦80 | ||
฿ 1,023.32 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.2 | 8 | 3 | 2.5 | N40 | 350 | ≦85 | ||
฿ 1,053.48 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 18 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 7.8 | 8 | 4 | 3 | N40 | 330 | ≦80 | ||
฿ 1,198.21 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 15.6 | 10 | 3 | 2.5 | N40 | 350 | ≦80 | ||
฿ 1,198.21 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 15.6 | 10 | 3 | 3 | N40 | 350 | ≦80 | ||
฿ 1,342.94 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 18.1 | 10 | 4 | 3 | N40 | 383 | ≦80 | ||
฿ 1,403.24 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.1 | 10 | 4.5 | 3 | N40 | 400 | ≦80 | ||
฿ 1,487.67 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 10 | 5 | 3 | N40 | 411 | ≦80 | ||
฿ 2,126.90 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 25.4 | 10 | 10 | 3 | N40 | 470 | ≦80 | ||
฿ 1,348.97 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 20.5 | 12 | 3 | 3 | N40 | 330 | ≦80 | ||
฿ 1,523.85 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 26.4 | 12 | 4 | 3 | N40 | 401 | ≦80 | ||
฿ 1,626.37 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 28 | 12 | 4.5 | 3 | N40 | 418 | ≦80 | ||
฿ 1,596.22 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 29.4 | 12 | 5 | 3 | N40 | 430 | ≦80 | ||
฿ 1,982.17 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 37 | 12 | 8 | 3 | N35 | 430 | ≦90 | ||
฿ 2,301.79 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44.3 | 12 | 10 | 3 | N40 | 475 | ≦100 | ||
฿ 1,578.13 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 28.4 | 15 | 3 | 4 | N40 | 351 | ≦80 | ||
฿ 1,759.04 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 35.2 | 15 | 4 | 4 | N40 | 396 | ≦80 | ||
฿ 2,649.74 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 52.9 | 15 | 10 | 4 | N40 | 492 | ≦80 | ||
฿ 2,404.30 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 35.2 | 20 | 3 | 4 | N40 | 266 | ≦70 | ||
฿ 2,742.01 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 51.9 | 20 | 4 | 5 | N40 | 342 | ≦75 | ||
฿ 2,611.75 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 61.7 | 20 | 5 | 5 | N40 | 390 | ≦80 | ||
฿ 2,514.06 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 65.6 | 20 | 5.5 | 5 | N40 | 403 | ≦80 | ||
฿ 2,962.73 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 90.1 ถึง 100.0 | 98 | 20 | 10 | 5 | N40 | 478 | ≦90 | ||
฿ 2,755.28 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 24 | 4 | 5 | N40 | 300 | ≦65 | ||
฿ 3,085.75 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 107.8 | 24 | 10 | 5 | N40 | 445 | ≦80 | ||
฿ 2,670.25 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 52.9 | 25 | 4 | 6 | N40 | 313 | ≦70 | ||
฿ 2,742.01 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 63.7 | 25 | 5 | 6 | N40 | 354 | ≦75 | ||
฿ 3,089.37 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 90.1 ถึง 100.0 | 93.1 | 25 | 6 | 6 | N40 | 387 | ≦80 | ||
฿ 3,037.50 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 127.4 | 25 | 10 | 6 | N40 | 462 | ≦80 | ||
฿ 2,853.57 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 80.1 ถึง 90.0 | 80.3 | 30 | 5 | 5 | N40 | 279 | ≦65 | ||
฿ 2,535.77 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 100.9 | 35 | 5 | 5 | N40 | 250 | ≦75 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แหวน | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม | ทิศทางการสะกดจิต | ทิศทางความสูง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบนิเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง