1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ล็อคแบบนิ้วหมุน (วิธีอิสระ) (รหัสสินค้า)

SAM TURN CLAMPER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แคลมป์ล็อคแบบนิ้วหมุน (วิธีอิสระ)
  • แคลมป์ล็อคแบบนิ้วหมุน (วิธีอิสระ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,597.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลไกล็อคแบบแคมกับสปริงที่ปลอดภัยและมองเห็นได้ชัดเจน (ระบุได้ง่ายเมื่อปลดล็อค)

เพลาตั้งอยู่ภายในบอดี้หลักเมื่อไม่มีการหนีบ เพื่อป้องกันการกระทบกับฐาน
พินจะบีบสปริงเข้ากับพื้นผิวแคมภายในเคสและดึงแผ่นเพลทเข้ามา

รหัสสินค้า
QCTHA0525-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ ปลอกสวม วัสดุ ตัวเครื่อง ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
ประเภท ลูกบิด ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ลูกบิด กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ เพลา กระบวนการเตรียมผิว เพลา ขาพิน วัสดุ ความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู d1
(มิลลิเมตร)
รุ่น แรง แคลมป์ยึด
(N)
ขนาด D
(mm)
มิติ D1
(mm)
มิติ D2
(mm)
มิติ D3
(mm)
มิติ H1
(mm)
มิติ H2
(mm)
มิติ H3
(mm)
มิติ dp
(mm)
มิติ M
(mm)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(g)

฿ 1,597.85

SAM TURN CLAMPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10--สแตนเลส (SUS303)----โพลีเอไมด์-เหล็กกล้าคาร์บอน S45C, ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า--15.5-ชนิด ลูกบิด เรซิ่น60514252530206.521M2 x 0.4 ลึก 3828-622740

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QCTHA0525-10 ในชุด แคลมป์ล็อคแบบนิ้วหมุน (วิธีอิสระ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
QCTHA0525-10S
QCTHA0525-10SUS
QCTHA0834-14
QCTHA0834-14S
QCTHA0834-14SUS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ ปลอกสวม วัสดุ ตัวเครื่อง ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
ประเภท ลูกบิด ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ลูกบิด กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ เพลา กระบวนการเตรียมผิว เพลา ขาพิน วัสดุ ความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู d1
(มิลลิเมตร)
รุ่น แรง แคลมป์ยึด
(N)
ขนาด D
(mm)
มิติ D1
(mm)
มิติ D2
(mm)
มิติ D3
(mm)
มิติ H1
(mm)
มิติ H2
(mm)
มิติ H3
(mm)
มิติ dp
(mm)
มิติ M
(mm)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(g)

฿ 2,850.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว-SUS30315.530โลหะ6 ถึง 10SCS13ไม่มีSUS303ไม่มีSUS304-M2 × 0.4 ความลึก 3-------------

฿ 2,846.06

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว-SUS30315.530โลหะ6 ถึง 10SCS13ไม่มีSUS303ไม่มีSUS304-M2 × 0.4 ความลึก 3-------------

฿ 1,714.44

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวสีดำSUS3031738เรซิ่น6 ถึง 14โพลีเอไมด์ (เสริมแรงด้วยใยแก้ว)ไม่มีSUS303ไม่มีSUS304-M3 × 0.5 ความลึก: 4 มม.-------------

฿ 2,123.83

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10--สแตนเลส (SUS303)----SCS13 (เทียบเท่า SUS304)-เหล็กกล้าคาร์บอน S45C, ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า--17-ประเภท ลูกบิด โลหะ9081834343826.51028M3 x 0.5 ลึก 4828-6230120

฿ 2,907.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว-SUS3031738โลหะ6 ถึง 14SCS13ไม่มีSUS303ไม่มีSUS304-M3 × 0.5 ความลึก: 4 มม.-------------