1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราวพยุงพับราง jamasen-totte

HANDRAIL

ราวพยุงพับราง jamasen-totte
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,881.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แสดงความเกรงใจต่อครอบครัวของคุณด้วย ราวจับ พับได้
·น้ำหนักสูงสุด (กก.):100
[วัสดุ]
ราง:ไม้ ธรรมชาติ เหล็กยึด:การหล่อขึ้นรูป สังกะสี แผ่นเพลท ปิด:เรซิ่น ABS, ฟิล์ม:PET

รหัสสินค้า
VFH-450
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,881.34

HANDRAIL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ท่อเหล็ก สิ่งกีดขวาง / ราวจับ ท่อเหล็ก ราวจับ