(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุม สุญญากาศ เหมาะสำหรับการควบคุมอัตราการไหลขนาดใหญ่
ข้อมูลจำเพาะของสวิตช์สูญญากาศ (สวิตช์สูญญากาศคู่เอาท์พุทกว้าง 31 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
VQPC-02-D24-NW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,011.52 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ø10 ( ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ø12 ( ข้อต่อฟิตติ้ง สวม ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วสุญญากาศ ไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ไพล็อต อากาศ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ท่อเหล็ก One-Touch | ประเภท ซีล | ซีล ยืดหยุ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQPC-02-D24-NW ในชุด ตัวควบคุมสูญญากาศสำหรับปั๊มสุญญากาศ (พร้อมสวิตช์สูญญากาศ) ซีรี่ส์ VQP
รหัสสินค้า |
---|
VQPC-00-A100-NW |
VQPC-00-D24-NW |
VQPC-03-A100-NW |
VQPC-22-A100-NW |
VQPC-22-D24-NW |
VQPC-23-D24-NW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,011.52 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | ø10 ( ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ø10 ( ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ||
฿ 11,023.50 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ø10 ( ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ø10 ( ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ||
฿ 11,050.07 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | ø10 ( ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ø16 ( ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ||
฿ 11,011.52 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | ø12 ( ข้อต่อฟิตติ้ง สวม ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ø12 ( ข้อต่อฟิตติ้ง สวม ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ||
฿ 11,011.52 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ø12 ( ข้อต่อฟิตติ้ง สวม ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ø12 ( ข้อต่อฟิตติ้ง สวม ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ||
฿ 11,050.07 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ø12 ( ข้อต่อฟิตติ้ง สวม ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | ø16 ( ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง