1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูชุดซ็อกเก็ต hex มูลค่า UNC (หยาบรวมกัน) สกรูกลวงปลายเยื้อง - ผิวดำออกไซด์ / กล่อง【100-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (IUNCK5/8-5/8)

YFS1 SCAPSCREW

สกรูชุดซ็อกเก็ต hex มูลค่า UNC (หยาบรวมกัน) สกรูกลวงปลายเยื้อง - ผิวดำออกไซด์ / กล่อง (IUNCK5/8-5/8)
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
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้เป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

วิธีการจัดซื้อได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถลดราคาสำหรับ " สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม ค่า UNC ( เกลียวนิ้วหยาบ) สกรู กลวง ปลาย เยื้อง"
สกรูตัวหนอน เหล่านี้เป็นที่นิยมเมื่อต้องการลดต้นทุน

รหัสสินค้า
IUNCK5/8-5/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) ความยาว L (นิ้ว)

฿ 8,804.96

YFS1 SCAPSCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 105/85/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว UNC เกลียวนิ้วหยาบ รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ SCM
กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ รูปทรงปลาย สกรูตัวหนอนปลายถ้วย หน่วยขาย กล่อง / แพ็คเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน