(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พินอุดรอยรั่วสแตนเลส (รองรับ) ใช้ในเกือบทุกรุ่น เพื่อให้ใช้งานได้ในระยะยาว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TPL250F |
TPL350F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขันแน่น (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,089.82 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 3640 | M10 | 44.4 | 98.5 | 3100 ถึง | 306 | ||
฿ 1,452.95 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 11360 | M10 | 20.6 | 50.5 | 3100 ถึง | 291 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | การแนบ รูปทรง ส่วน | ฐานหน้าแปลน |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง