(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หมุดกาว สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อการใช้งานในระยะยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อมจิ๊กประกอบอื่น ๆ และอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 3000 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) | 43 | ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 47 |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2,000 ถึง 3099 | การแนบ รูปทรง ส่วน | ฐานหน้าแปลน | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 298 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPX6F ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดกดแนวนอน TPX
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง