(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พินอุดรอยรั่วสแตนเลส (รองรับ) ใช้ในเกือบทุกรุ่น เพื่อให้ใช้งานได้ในระยะยาว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ
· ขนาดโบลท์แคลมป์ยึด: M12
· แรงขัน: 3,000 N
รหัสสินค้า |
---|
TPMB51F |
TPMD51 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | การแนบ รูปทรง ส่วน | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,907.64 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 23.5 | 56.2 | ฐานหน้าแปลน | 282 | ||
฿ 3,610.99 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | - | 54 | [ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง] สกรู | 283 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 3000 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M12 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2,000 ถึง 3099 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง