(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พินอุดรอยรั่วสแตนเลส (รองรับ) ใช้ในเกือบทุกรุ่น เพื่อให้ใช้งานได้ในระยะยาว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TPL100F |
TPL200F |
TPL300F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขันแน่น (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 904.27 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2270 | M8 | 25.4 | 54.8 | 2,000 ถึง 3099 | 187 | ||
฿ 1,099.68 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 3860 | M10 | 31.8 | 76 | 3100 ถึง | 234 | ||
฿ 2,230.83 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6800 | M12 | 44.4 | 118.8 | 3100 ถึง | 346 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | การแนบ รูปทรง ส่วน | ฐานหน้าแปลน |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง