(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หมุดกาว สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อการใช้งานในระยะยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อมจิ๊กประกอบอื่น ๆ และอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
TDH450F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขันแน่น (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | ชนิดสกรู ปลาย | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 492.53 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 2270 | M8 | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | 47.6 | 73 | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDH450F ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดกดค้างไว้ ( แบบมือจับ แนวนอน) TDH
รหัสสินค้า |
---|
TDH150F |
TDH250F |
TDH350F |
TDH550F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขันแน่น (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | ชนิดสกรู ปลาย | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 349.57 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 270 | M4 | เหล็กกล้า | 15.8 | 22.5 | 270 ถึง 499 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) | ||
฿ 349.88 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 270 | M4 | เหล็กกล้า | 15 | 19.6 | 270 ถึง 499 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | การปรับสไลด์ | ||
฿ 446.69 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 900 | M6 | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | 38.1 | 56.2 | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ | ||
฿ 775.24 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3400 | M10 | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | 63.5 | 106.5 | 2280 ถึง 2999 | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง