(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2 (0.4) / 2.6 (0.45) / 3 (0.5) / 4 (0.7) / 5 (0.8)
[สกรูหัวกลมแฉก]
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมียมโครเมต
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-0206-RE ในชุด สกรูเหล็กกล้า (หัวจมแฉก) เคลือบไตรวาเลนท์โครเมียมโครเมต F-E
รหัสสินค้า |
---|
F-0204-SRE |
F-0205-RE |
F-0205-SRE |
F-0206-SRE |
F-0208-RE |
F-0208-SRE |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.78 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 4 | ||
฿ 26.77 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 5 | ||
฿ 27.78 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 5 | ||
฿ 27.78 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | - | ||
฿ 26.77 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | - | ||
฿ 27.78 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง