(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3/4/5/6
[วัสดุ]ทองเหลือง ตัดฟรี (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวนิกเกิล ) / การ ชุบผิวโครเมี่ยม (การ การขัดเงา) / การ ชุบทอง (บน ฐานรอง/แผ่นรอง) / ไมโครแบล็ก (การ การเคลือบผิว สีดำบน ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล )
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ø) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M3 | 8 | 10 | ||
฿ 70.71 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M3 | 10 | 10 | ||
฿ 70.20 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M3 | 8 | 15 | ||
฿ 71.72 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M3 | 10 | 15 | ||
฿ 72.22 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M3 | 8 | 20 | ||
฿ 74.24 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M3 | 10 | 20 | ||
฿ 71.72 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M4 | 10 | 12 | ||
฿ 74.75 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M4 | 12 | 12 | ||
฿ 74.24 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M4 | 10 | 15 | ||
฿ 77.78 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M4 | 12 | 15 | ||
฿ 75.76 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M4 | 10 | 20 | ||
฿ 81.31 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M4 | 12 | 20 | ||
฿ 77.78 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M5 | 12 | 15 | ||
฿ 83.33 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M5 | 14 | 15 | ||
฿ 81.31 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M5 | 12 | 20 | ||
฿ 88.89 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M5 | 14 | 20 | ||
฿ 85.86 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M5 | 12 | 25 | ||
฿ 96.46 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M5 | 14 | 25 | ||
฿ 88.89 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M6 | 14 | 20 | ||
฿ 98.48 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M6 | 16 | 20 | ||
฿ 96.46 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M6 | 14 | 25 | ||
฿ 106.06 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M6 | 16 | 25 | ||
฿ 102.53 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M6 | 14 | 30 | ||
฿ 115.66 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M6 | 16 | 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | รายละเอียด วัสดุ | ทองเหลือง ตัดฟรี (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm |
รายละเอียด กระบวนการเตรียมผิว | Micro black ( การเคลือบผิว สีดำบน ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง