(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]ทองเหลือง ตัดฟรี (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การประมวลผล]ชุบผิวโครเมี่ยม (ขัดเงา)
ขนาดเกลียว (M) | 3 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 8 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | ขึ้นลาย | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่มี | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง, pkg |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ลูกบิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(ø) | 6 | ความหนาของ ลูกบิด H(มิลลิเมตร) | 8 |
รายละเอียด วัสดุ | ทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NB-308CDC ในชุด หัวจับทองเหลือง (ขั้นบันได) /NB-DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง