(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ] Duranex (PBT) คละเกรด # 2016 และ 3226
[สี] ขาวอมเทา
[อุณหภูมิบิดเบือนความร้อน] 1.82 MPa: 140°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)
รูปทรง | ด้วย บ่า | OD(มิลลิเมตร) | 4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา / ความยาว | 2 | วัสดุ | เรซิ่น | สี | ขาว |
รายละเอียด วัสดุ | Duranex (PBT) | หน่วยขาย | จำหน่ายเป็นยูนิตเดียว | รายละเอียดสี | ขาวอมเทา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Z3240-6110 ในชุด บุชชิ่ง PBT/Z0000-0000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง