(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ] PTFE
[สี] สีขาวขุ่น/ดำ
[อุณหภูมิทนความร้อน] ใช้งานต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิ 240°C ได้โดยไม่ติดไฟ
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
T3250-0530 |
T3250-0540 |
T5060-0550 |
T6068-4550 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.00 | HSK BUSHING | 50 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 5 | 3.2 | 4.5 | ||
฿ 25.00 | SA11 FASTENING | 50 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 5 | 3.2 | 5.5 | ||
฿ 27.78 | HSK BUSHING | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 5 | 6.5 | ||
฿ 14.52 | HSK BUSHING | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.8 | 6 | 6.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้วย บ่า | วัสดุ | เรซิ่น | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | PTFE | หน่วยขาย | จำหน่ายเป็นยูนิตเดียว | รายละเอียดสี | สีขาวขุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง