(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บุชชิ่ง ที่ผลิตโดย Hirosugi-Keiki co., ltd. [วัสดุ]· MC ไนล่อน [สี]·สีน้ำเงิน
รหัสสินค้า |
---|
M4250-9110 |
M4250-9130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา / ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,269.68 ฿ 563.48 | BUSHING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | ||
฿ 1,269.68 ฿ 563.48 | BUSHING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้วย บ่า | OD(มิลลิเมตร) | 5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | MC ไนล่อน | สี | สีน้ำเงิน | หน่วยขาย | จำหน่ายเป็นยูนิตเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง