(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC หัวขับวาล์วแบบหมุนขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· การติดตั้งที่ยืดหยุ่น
สามารถติดตั้งได้จากด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้าง
· มีพอร์ตทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
· ปรับปรุงน้ำหนักบรรทุกที่ยอมรับได้
ใช้ตลับลูกปืนลูกกลิ้งขนาดใหญ่และเพลาเอาต์พุต ขนาดใหญ่
เพื่อให้มั่นใจถึงความกะทัดรัดและ ความแข็งเกร็ง รับการปรับปรุง
· แม้จะมีการออกแบบชั้นเดียวโครงสร้างพิเศษก็ยังช่วยลดระยะฟรีของเพลาเอาต์พุตให้เหลือน้อยที่สุด
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ CRJ
ขนาด | 05 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
ชนิดพื้นฐาน | มีสต๊อปเปอร์ภายนอก | ชนิดพื้นฐาน | มีสต๊อปเปอร์ภายนอก | |
ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||
ความดันในการทำงานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0°C ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
มุมสวิง (*) | 90° (0 to +8°), 100° (0 to +10°) 180° (0 to +8°), 190° (0 to +10°) | 90°, 180° | 90° (0 to +8°), 100° (0 to +10°) 180° (0 to +8°), 190° (0 to +10°) | 90°, 180° |
ช่วงการปรับมุม | — | ปลายสวิงแต่ละด้าน ±5° | — | ปลายสวิงแต่ละด้าน ±5° |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบ | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.) | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8 มม.) | ||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | M3 × 0.5 |
*) หากต้องการความแม่นยำของมุมสวิง ให้เลือกแบบมีสต๊อปเปอร์ภายนอก
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของชนิดพื้นฐาน / CRJB
*1) แสดงขนาดเมื่อใช้สวิตช์อัตโนมัติชนิด D-M9 (ยกเว้นชนิดจอแสดงผล 2 สี)
Drawing ระบุขนาดของ CRJU / พร้อมสต๊อปเปอร์ภายนอก
*2) ไม่มีพื้นที่แรเงาสำหรับชนิด 180°
*3) ขนาดสูงสุดแสดงถึงขนาดเมื่อปรับมุมสวิงไว้สูงสุด (100°, 190°)
(หน่วย: มม.)
ขนาด | มุมการหมุน | A | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | CA | CB | D | DD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRJB05 | 90° | 19.5 | 30 | 32.4 | 9.5 | 11 | 6.5 | 3.5 | 17.1 | 20 | 7 | 21.5 | 5.5 | 5g6 | 10h9 |
180° | 43.4 | 27 | |||||||||||||
CRJB1 | 90° | 23.5 | 35 | 37.4 | 12.5 | 14 | 9 | 4.5 | 21.1 | 22 | 8.5 | 24 | 7.5 | 6g6 | 14h9 |
180° | 50.4 | 30.5 |
ขนาด | J | JA | JB | JC | JD | H | N | Q | S | SD | UU | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRJB05 | M4 × 0.7 | 5.8 | 3.5 | M4 × 0.7 | 5 | 14.5 | 12.5 | 13.5 | 43 | 3.4 | 28 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRJB05-90-F8N ในชุด CRJ Series หัวขับวาล์วแบบหมุนขนาดเล็ก
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง