1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CRJ Series หัวขับวาล์วแบบหมุนขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

ROTARY ACTUATOR

CRJ Series หัวขับวาล์วแบบหมุนขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,372.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

SMC หัวขับวาล์วแบบหมุนขนาดเล็ก

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· การติดตั้งที่ยืดหยุ่น
สามารถติดตั้งได้จากด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้าง
· มีพอร์ตทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
· ปรับปรุงน้ำหนักบรรทุกที่ยอมรับได้
ใช้ตลับลูกปืนลูกกลิ้งขนาดใหญ่และเพลาเอาต์พุต ขนาดใหญ่
เพื่อให้มั่นใจถึงความกะทัดรัดและ ความแข็งเกร็ง รับการปรับปรุง
· แม้จะมีการออกแบบชั้นเดียวโครงสร้างพิเศษก็ยังช่วยลดระยะฟรีของเพลาเอาต์พุตให้เหลือน้อยที่สุด

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลมโรตารี่ขนาดเล็ก ซีรีส์ CRJ

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ CRJ

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ CRJ

ขนาด051
ชนิดพื้นฐานมีสต๊อปเปอร์ภายนอกชนิดพื้นฐานมีสต๊อปเปอร์ภายนอก
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดันในการทำงานขั้นต่ำ0.15 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0°C ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
มุมสวิง (*)90° (0 to +8°), 100° (0 to +10°)
180° (0 to +8°), 190° (0 to +10°)
90°, 180°90° (0 to +8°), 100° (0 to +10°)
180° (0 to +8°), 190° (0 to +10°)
90°, 180°
ช่วงการปรับมุมปลายสวิงแต่ละด้าน ±5°ปลายสวิงแต่ละด้าน ±5°
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.)⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8 มม.)
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อM3 × 0.5

*) หากต้องการความแม่นยำของมุมสวิง ให้เลือกแบบมีสต๊อปเปอร์ภายนอก

ขนาด 05, 1

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของชนิดพื้นฐาน / CRJB

Drawing ระบุขนาดของชนิดพื้นฐาน / CRJB

*1) แสดงขนาดเมื่อใช้สวิตช์อัตโนมัติชนิด D-M9 (ยกเว้นชนิดจอแสดงผล 2 สี)

Drawing ระบุขนาดของ CRJU / พร้อมสต๊อปเปอร์ภายนอก

Drawing ระบุขนาดของ CRJU / พร้อมสต๊อปเปอร์ภายนอก

*2) ไม่มีพื้นที่แรเงาสำหรับชนิด 180°
*3) ขนาดสูงสุดแสดงถึงขนาดเมื่อปรับมุมสวิงไว้สูงสุด (100°, 190°)

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดมุมการหมุนABABBBCBDBEBFBGBHBICACBDDD
CRJB0590°19.53032.49.5116.53.517.120721.55.55g610h9
180°43.427
CRJB190°23.53537.412.51494.521.1228.5247.56g614h9
180°50.430.5
ขนาดJJAJBJCJDHNQSSDUUW
CRJB05M4 × 0.75.83.5M4 × 0.7514.512.513.5433.428
รหัสสินค้า
CRJB05-90-M9BZS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
รูปแบบ การเลียนแบบ ขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ แพทเทิร์น เพลา ทิศทาง ตามแนวแกน สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 4,711.20

ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [90°] 90°-0.00025ชนิดพื้นฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน05พอร์ทด้านหน้าM9B51----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว รูปทรง รูปทรง บล็อค วิธีการใช้งาน ชั้นเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน วาล์ว N/A
พลังงานจลน์ที่อนุญาต(J) น้อยกว่า 0.005

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRJB05-90-M9BZS ในชุด CRJ Series หัวขับวาล์วแบบหมุนขนาดเล็ก

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CRJB05-100-F8N
CRJB05-100-F8NL
CRJB05-100-M9B
CRJB05-90-M9N
CRJB05-90-M9NL
CRJB05-90-M9NLS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
รูปแบบ การเลียนแบบ ขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ แพทเทิร์น เพลา ทิศทาง ตามแนวแกน สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 5,247.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100°-0.00025ชนิดพื้นฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน05พอร์ทด้านหน้าF8N0.52----

฿ 6,424.73

1 ชิ้น 25 วัน 100°-0.00025ชนิดพื้นฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน05พอร์ทด้านหน้าF8N32----

฿ 5,415.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100°-0.00025ชนิดพื้นฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน05พอร์ทด้านหน้าM9B0.52----

฿ 5,470.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [90°] 90°-0.00025ชนิดพื้นฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน05พอร์ทด้านหน้าM9N0.52----

฿ 5,696.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [90°] 90°-0.00025ชนิดพื้นฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน05พอร์ทด้านหน้าM9N32----

฿ 4,627.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [90°] 90°-0.00025ชนิดพื้นฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน05พอร์ทด้านหน้าM9N31----