1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LER Series โต๊ะวางชิ้นงานแกนหมุนแบบใช้ไฟฟ้า (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

LER Series โต๊ะวางชิ้นงานแกนหมุนแบบใช้ไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,354.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมโรตารี ชนิด Low Profile
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทวนซ้ำของการวางตำแหน่ง: ± 0.03 ° (ชนิดความละเอียดสูง)
· มุมหมุน: 320° (310°), 180°, 90°. * ค่าในวงเล็บใช้สำหรับ LER10
· การกระตุ้นด้วยความเร็วสูง/ไม่มีการกระแทก
· สามารถกำหนดความเร็ว ความเร่ง/ความหน่วง และ การวางตำแหน่ง ได้สูงสุด 64 จุด
· ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน: ลดพลังงานจากอุปกรณ์แหล่งจ่ายอัตโนมัติ 40% หลังจากโต๊ะวางชิ้นงานหยุดทำงาน
·ส ขั้น มอเตอร์ (servo 24 V DC)

สเปค โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น LER

ลักษณะภายนอก โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น LER

ลักษณะภายนอก โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น LER

LER: ประเภทพื้นฐาน / LERH: ประเภท งานละเอียด

การ ดรออิ้งบอกขนาด ภายนอก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

LER□10□ ( มุม การหมุน: 310°) ดรออิ้งบอกขนาด

LER□10□ ( มุม การหมุน: 310°) ดรออิ้งบอกขนาด

  • LER10 / H1: 10 mm,H2: 3.5 mm
  • LERH10 / H1: 17 mm,H2: 10.5 mm
LER□10-2 ( มุม การหมุน: 180°)/ LER□10-3 ( มุม การหมุน: 90°) ภาพวาดขนาด

LER□10-2 ( มุม การหมุน: 180°)/ LER□10-3 ( มุม การหมุน: 90°) ภาพวาดขนาด

  • LER10 / H1: 10 mm,H2: 3.5 mm,H3: 9 mm
  • LERH10 / H1: 17 mm,H2: 10.5 mm,H3: 16 mm

สเปค / ส ขั้น มอเตอร์ (เซอร์โว 24 V DC)

รุ่นLER□10KLER□10JLER□30KLER□30JLER□50KLER□50J
สเปค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์: ประเภทพื้นฐานมุม หมุน (°)310320
สายนำไฟฟ้า (°)8128127.512
แรงบิดจากการหมุน (N·m)0.320.221.20.8106.6
แรงบิด 40 ถึง 50% (N⋅m)*1*30.13 ถึง 0.160.09 ถึง 0.110.48 ถึง 0.600.32 ถึง 0.404.0 ถึง 5.02.6 ถึง 3.3
โมเมนต์ความเฉื่อยสูงสุด
(กก.·ม.2 )*2*3
LECP6/LECP1/LECPMJ
JXCE1/91/P1/D1
0.00400.00180.0350.0150.130.05
LECPA
JXC73/83/93
0.0270.0120.100.04
ความเร็วเชิงมุม (°/วินาที)*2*320 ถึง 28030 ถึง 42020 ถึง 28030 ถึง 42020 ถึง 28030 ถึง 420
ดันความเร็ว (°/วินาที)203020302030
อัตราเร่ง/ ความหน่วง ความเร็วเชิงมุมสูงสุด (°/วินาที2 )*23,000
แบ็คแลช/ระยะฟรี (°)ประเภทพื้นฐาน±0.3±0.2
ประเภท งานละเอียด±0.1
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (°)ประเภทพื้นฐาน±0.05±0.05
ประเภท งานละเอียด±0.03
สูญเสียการเคลื่อนไหว (°)*4ประเภทพื้นฐาน0.3 หรือน้อยกว่า0.3 หรือน้อยกว่า
ประเภท งานละเอียด0.2 หรือน้อยกว่า
ทนต่อแรงกระแทก/ ทนการสั่นสะเทือน (m/s2 )*5150/30
ประเภทการกระตุ้นเฟืองตัวหนอน พิเศษ + สายพาน
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด (cpm)60
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (°C)5 ถึง 40
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน (%RH)90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)ประเภทพื้นฐาน0.491.12.2
ประเภท งานละเอียด0.541.22.4
ประเภท สต๊อปเปอร์ ภายนอกมุม หมุน (°)-2/ แขน (1 ชิ้น)180
-3 / แขน (2 ชิ้น)90
ความสามารถใน ความสามารถในการทวนซ้ำ ที่ส่วนท้าย (°)/ พร้อม สต๊อปเปอร์ ภายนอก±0.01
ช่วงการตั้งค่า สต๊อปเปอร์ ภายนอก (°)±2
น้ำหนัก (กิโลกรัม)-2 / แขน ภายนอก (1 ชิ้น)ประเภทพื้นฐาน0.551.22.5
ประเภท งานละเอียด0.611.42.7
-3 / แขน ภายนอก (1 ชิ้น)ประเภทพื้นฐาน0.571.22.6
ประเภท งานละเอียด0.631.42.8
สเปค แบบใช้ไฟฟ้าขนาด มอเตอร์□20□28□42
ประเภท มอเตอร์ส ขั้น มอเตอร์ (เซอร์โว 24 V DC)
เอ็นโค้ดเดอร์เฟส A/B ที่ แบบเพิ่มค่า (800 ชีพจร/การหมุน)
พาวเวอร์ซัพพลาย (V)24 V DC ±10%
การใช้พลังงาน (W)*6112234
การใช้พลังงาน ขณะสแตนด์บายเมื่อใช้งาน (W)*771213
การใช้พลังงาน สูงสุดในทันที (W)*8144257

*1 ความแม่นยำ ในการผลักคือ LER10: ±30% (F.S.),LER30: ±25% (F.S.),LER50: ±20% (F.S.).
*2 ความเร่งเชิงมุม ความหน่วง เชิงมุม และความเร็วเชิงมุมอาจผันผวนเนื่องจากความแปรผันของโมเมนต์ความเฉื่อย โปรดดูกราฟ "ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย - ความเร่งเชิงมุม / การ ความหน่วง, แรงบิด มีประสิทธิภาพ - ความเร็วสามเหลี่ยม" ในหน้า 406 และ 407 เพื่อยืนยัน
*3 ความเร็วและแรงอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความยาวของ สายไฟ โหลดไฟฟ้า เงื่อนไขการติดตั้ง ฯลฯ นอกจากนี้หากความยาว สายไฟ เกิน 5 ม. ความเร็วและแรงจะลดลงสูงสุด 10% สำหรับแต่ละ 5 ม. (ที่ระยะ 15 ม.: ลดลงสูงสุด 20%)
* 4 ค่าอ้างอิง สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในการดำเนินการซึ่งกันและกัน
*5 คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อทดสอบ โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์ด้วยเครื่องทดสอบการตกทั้งใน ตามแนวแกน และทิศทางตั้งฉากกับ ลีดสกรู (ทำการทดสอบกับ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน สถานะ เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบตั้งแต่ 45 ถึง 2,000 Hz ทำการทดสอบทั้งใน ตามแนวแกน และทิศทางตั้งฉากกับ ลีดสกรู (ทำการทดสอบกับ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน สถานะ เริ่มต้น)
*6 การ การใช้พลังงาน (รวมถึง ตัวควบคุม) ใช้สำหรับเมื่อแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทำงาน
*7 การ การใช้พลังงาน ขณะสแตนด์บายเมื่อใช้งาน (รวมถึง ตัวควบคุม) ใช้สำหรับเมื่อแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ หยุดทำงานใน ตำแหน่ง คลองเลื่อย ระหว่างการทำงาน
*8 การ การใช้พลังงาน สูงสุดในทันที (รวมถึง ตัวควบคุม) ใช้สำหรับเมื่อแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทำงาน ค่า นี้สามารถใช้สำหรับการเลือก พาวเวอร์ซัพพลาย

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง

ช่วง มุม การหมุนของ โต๊ะวางชิ้นงาน

ช่วง มุม การหมุนของ โต๊ะวางชิ้นงาน

สต๊อปเปอร์ ภายนอก: 180°

สต๊อปเปอร์ ภายนอก: 180°

สต๊อปเปอร์ ภายนอก: 90°

สต๊อปเปอร์ ภายนอก: 90°

* ตัวเลขแสดง ตำแหน่ง เริ่มต้นของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แต่ละตัว

*1 ช่วงภายในที่ โต๊ะวางชิ้นงาน สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อกลับสู่จุดเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชิ้นงาน ติดตั้งอยู่บน โต๊ะวางชิ้นงาน ไม่รบกวนชิ้นงานและอุปกรณ์รอบ โต๊ะวางชิ้นงาน
*2 ตำแหน่ง หลังจากกลับสู่จุดเริ่มต้น ตำแหน่ง จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามี สต๊อปเปอร์ ภายนอกหรือไม่
*3 องค์ประกอบ ในวงเล็บมีผลเมื่อทิศทางการกลับไปยังจุดเริ่มต้นเปลี่ยนไป

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง

การเขียนแบบโครงสร้างโต๊ะหมุนไฟฟ้า LER ซีรี่ส์

การเขียนแบบโครงสร้างโต๊ะหมุนไฟฟ้า LER ซีรี่ส์

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างชนิด สต๊อปเปอร์ ภายนอก

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างชนิด สต๊อปเปอร์ ภายนอก

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างชนิดที่ งานละเอียด

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างชนิดที่ งานละเอียด

ลำดับที่ลักษณะวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมผสมอโนไดซ์
2แผ่นเพลท ข้างกอะลูมิเนียมผสมอโนไดซ์
3แผ่นเพลท ข้าง Bอะลูมิเนียมผสมอโนไดซ์
4สกรู หนอนสเตนเลสได้รับความร้อน + ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
5ล้อ หนอนสเตนเลสได้รับความร้อน + ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
6ฝาครอบตลับลูกปืนอะลูมิเนียมผสมอโนไดซ์
7โต๊ะวางชิ้นงานอะลูมิเนียมผสม
8ข้อต่อสเตนเลส
9ที่ โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่นอะลูมิเนียมผสม
10สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่นอะลูมิเนียมผสม
11แหล่งกำเนิด สลักเกลียวเหล็กกล้าคาร์บอน
12พูลเล่ย์อะลูมิเนียมผสม
13พูลเล่ย์ Bอะลูมิเนียมผสม
14แหวนร้อยสายNBR
15แผ่นเพลท มอเตอร์เหล็กกล้าคาร์บอน
16ประเภทพื้นฐานตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
ประเภท งานละเอียดตลับลูกปืนเม็ดกลม พิเศษ
17ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
18ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
19ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
20สายพาน
21ส ขั้น มอเตอร์ (เซอร์โว 24 V DC)
22โต๊ะวางชิ้นงานอะลูมิเนียมผสมอโนไดซ์
23แขนเหล็กกล้าคาร์บอนได้รับความร้อน + ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
24โฮลเดอร์อะลูมิเนียมผสมอโนไดซ์
25สลักเกลียว ก้านปรับระดับเหล็กกล้าคาร์บอนผ่านการอบด้วยความร้อน + โครเมต
 

ข้อควรระวัง

การออกแบบ/ การเลือก

  • * หากสภาพการทำงานเกี่ยวข้องกับความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า การเคลื่อนขึ้น/ลง หรือการเปลี่ยนแปลงความต้านทานแรงเสียดทาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงานหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ การไม่จัดเตรียมมาตรการดังกล่าวอาจเร่งความเร็วในการทำงานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ
  • * อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขัดข้องอาจทำให้แรงผลักลดลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงานหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ในการ แรงยึดแคลมป์ อาจลดลงเนื่องจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับซึ่งอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายเมื่อ ชิ้นงาน ถูกปล่อยออกมา
  • * หากตั้งความเร็วในการทำงาน คลองเลื่อย เร็วเกินไปและโมเมนต์ความเฉื่อยสูงเกินไป ผลิตภัณฑ์ อาจเสียหายได้ คลองเลื่อย เงื่อนไขการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมตามขั้นตอนการเลือก รุ่น
  • * หากต้องการความแม่นยำในการ ความสามารถในการทวนซ้ำ ของ มุม การหมุนมากขึ้น ให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่มี สต๊อปเปอร์ ภายนอก (180° ±2°, 90° ±2°) หรือโดยการหยุด ชิ้นงาน โดยตรงโดยใช้วัตถุภายนอกที่ใช้การกด
  • * เมื่อใช้ โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบใช้ไฟฟ้า พร้อม สต๊อปเปอร์ ภายนอก หรือโดยการหยุด โหลดไฟฟ้า จากภายนอกโดยตรง ต้องแน่ใจว่า คลองเลื่อย เป็น [การผลักการทำงาน] ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชิ้นงาน ไม่ได้รับผลกระทบจากภายนอกระหว่างการดำเนินการ การวางตำแหน่ง หรือในช่วงของการ การวางตำแหน่ง

การติดตั้ง

  • * อย่าทำตกหรือกระแทก โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบใช้ไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วนและบุ๋มพื้นผิวการติดตั้ง การเสียรูปแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้ ความแม่นยำ ลดลงและการทำงานล้มเหลว
  • * เมื่อติดตั้ง โหลดไฟฟ้า ให้ขัน สกรู ยึดให้แน่นภายในช่วง แรงบิด ที่กำหนด การขันสกรูให้แน่นด้วยแรงบิดที่สูงกว่าที่แนะนำอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้ในขณะที่การขันให้แน่นด้วยแรงบิดที่ต่ำกว่าอาจทำให้ตำแหน่งการยึดหลุดออกได้
  • * เมื่อติด โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบใช้ไฟฟ้า ให้ขัน สกรู ยึดให้แน่นภายในช่วง แรงบิด ที่กำหนด การขันสกรูให้แน่นด้วยแรงบิดที่สูงกว่าที่แนะนำอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้ในขณะที่การขันให้แน่นด้วยแรงบิดที่ต่ำกว่าอาจทำให้ตำแหน่งการยึดหลุดออกได้

การติดตั้ง ชิ้นงาน เข้ากับ โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบใช้ไฟฟ้า

ควรติดตั้ง โหลดไฟฟ้า เข้ากับ ผลิตภัณฑ์ โดยขัน สกรู เข้ากับ เกลียว ยึด ตัวเมีย ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างสำหรับ แรงบิดขันแน่น และความยาวของ สกรู เหมาะสม หากส่วนที่เป็น เกลียว ยาวเกินไปอาจรบกวน ตัวเครื่อง และทำให้ทำงานผิดปกติได้

รุ่นขนาด สกรูความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
แรงบิดขันแน่น
(N·m)
LER□10M4 × 0.761.4
LER□30M5 × 0.883.0
LER□50M6 × 1105.0
  • * ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน
รหัสสินค้า
LER10J-S11N3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ ขนาด ทิศทางการเข้า สายไฟ มอเตอร์ ชนิด สายไฟ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ความยาว สายไฟ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์
(ม.)
ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์ ความยาว สายไฟ I / O ปลั๊ก ระบบสื่อสาร
(ม.)
วิธีการติดตั้ง ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์

฿ 32,745.64

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 310°น้อยกว่า 10.22-มาตรฐาน10ชนิดพื้นฐาน (ทางเข้าด้านขวา)สายเคเบิลมาตรฐาน1.5LECP1 (ชนิดไม่มีโปรแกรม) / NPN3การติดตั้งสกรู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว รูปทรง รูปทรง บล็อค สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความเร็วสูง
วาล์ว N/A