(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมโรตารี่ SMC
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งชิ้นงานง่าย
· ตลับลูกปืนแบบหมุนขนาดใหญ่
· ช่วงการปรับ มุม: 0 ถึง 190 °
· ตัวผลิตภัณฑ์ติดตั้งง่าย
· การเคลื่อนที่ในทิศทางของแรงขับเคลื่อนในแนวรัศมีของโต๊ะ: 0.01 มม. หรือน้อยกว่า
· ต่อท่อด้านหน้าหรือด้านข้างก็ได้
ลักษณะภายนอกของชนิดความแม่นยำสูง / MSQA
ลักษณะภายนอกของชนิดพื้นฐาน / MSQB
โต๊ะโรตารี่ ชนิดแร็คและพีเนียน สัญลักษณ์ JIS
รายละเอียดจำเพาะที่สำคัญ
รายละเอียดจำเพาะของตัวกันกระแทก
รายละเอียดจำเพาะของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบ
พอร์ทหน้าส่วนปลาย (ซ้าย)/ พอร์ทหน้าด้านข้าง (ขวา)
มุมสวิงขั้นต่ำที่ไม่ทำให้ความสามารถในการดูดซับพลังงานลดลง
*อายุการใช้งานของโช้คซับแรงกระแทกอาจแตกต่างไปจากบอดี้ของโต๊ะโรตารี่ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โปรดดูระยะเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เหมาะสมในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
Drawing ระบุขนาดของชนิดพื้นฐาน / MSQB, A
(หน่วย: มม.)
ขนาด | AA | A | AU | AV | AW | AX | AY | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB | D | DD | DE | DF | DG | FA | FB | FC | FD | H | J | JA | JB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 55.4 | 50 | 6.6 | 20 | 15.5 | 12 | 4 | 9.5 | 34.5 | 27.8 | 60 | 27 | 4.5 | 28.5 | 45h9 | 46h9 | 20H9 | 6 | 15H9 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 13 | 6.8 | 11 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 70.8 | 65 | 7.6 | 27.5 | 16 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSQA20A-M9PM ในชุด โต๊ะวางชิ้นงานแบบหมุน, ชนิดเฟืองตรงและเฟืองขับ, MSQ Series (ขนาด10 ขึ้นไป)
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง