1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โต๊ะวางชิ้นงานแบบหมุน, ชนิดเฟืองตรงและเฟืองขับ, MSQ Series (ขนาด10 ขึ้นไป) (รหัสสินค้า)

ROTARY ACTUATOR

โต๊ะวางชิ้นงานแบบหมุน, ชนิดเฟืองตรงและเฟืองขับ, MSQ Series (ขนาด10 ขึ้นไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมโรตารี่ SMC

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งชิ้นงานง่าย
· ตลับลูกปืนแบบหมุนขนาดใหญ่
· ช่วงการปรับ มุม: 0 ถึง 190 °
· ตัวผลิตภัณฑ์ติดตั้งง่าย
· การเคลื่อนที่ในทิศทางของแรงขับเคลื่อนในแนวรัศมีของโต๊ะ: 0.01 มม. หรือน้อยกว่า
· ต่อท่อด้านหน้าหรือด้านข้างก็ได้

รายละเอียดจำเพาะของโต๊ะโรตารี่ / ชนิดแร็คและพีเนียน ซีรีส์ MSQ

ลักษณะภายนอกของชนิดความแม่นยำสูง / MSQA

ลักษณะภายนอกของชนิดความแม่นยำสูง / MSQA

ลักษณะภายนอกของชนิดพื้นฐาน / MSQB

ลักษณะภายนอกของชนิดพื้นฐาน / MSQB

โต๊ะโรตารี่ ชนิดแร็คและพีเนียน สัญลักษณ์ JIS

โต๊ะโรตารี่ ชนิดแร็คและพีเนียน สัญลักษณ์ JIS

รายละเอียดจำเพาะที่สำคัญ

  • ของไหล: อากาศ (ไม่หล่อลื่น)
  • ความดันในการทำงานสูงสุด: พร้อมฐานรองโบลท์ปรับตำแหน่ง / 1 MPa รุ่นที่มีตัวซับแรงกระแทกภายใน / 0.6 MPa (*1)
  • ความดันในการทำงานขั้นต่ำ: ชนิดพื้นฐาน/0.1 MPa (ทุกขนาด), ชนิดความแม่นยำสูง / 0.2 MPa (ขนาด 10), 0.1 MPa (ขนาด 20, 30, 50), ไม่มี (ขนาด 70, 100, 200)
  • อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล: 0 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
  • ช่วงการปรับมุม: 0 ถึง 190° (*2)
  • การหมุนเชิงมุมสูงสุด: 190°
  • ขนาดพอร์ท: พอร์ทหน้าส่วนปลาย / M5 × 0.8 (ขนาด 10, 20), Rc1/8, G1/8, NPT1/8 (ขนาด 30, 50, 70, 100, 200)
  • ขนาดพอร์ท: พอร์ทด้านข้าง / M5 × 0.8 (ทุกขนาด)
  • * 1 แรงขับเคลื่อนสูงสุดที่รับได้ของตัวซับแรงกระแทกจะจำกัดความดันขณะใช้งานสูงสุดของกระบอกลม
  • *2หากมุมสวิงสำหรับรุ่นที่มีตัวซับแรงกระแทกภายในถูกตั้งไว้น้อยกว่าค่าที่ระบุใน "มุมสวิงที่น้อยที่สุดที่ไม่ทำให้ความสามารถในการดูดซับพลังงานลดลง" ระยะเคลื่อนที่ของลูกสูบจะน้อยกว่าระยะเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพของตัวซับแรงกระแทก และทำให้ความสามารถในการดูดซับพลังงานลดลง โปรดระวังเมื่อใช้งาน

รายละเอียดจำเพาะของตัวกันกระแทก

  • พร้อมฐานรองโบลท์ปรับตำแหน่ง: ยางกันกระแทก
  • รุ่นที่มีตัวซับแรงกระแทกภายใน: โช้คซับแรงกระแทก
  • รุ่นของตัวซับแรงกระแทก: RBA0805-X692 (ขนาด 10) / RBA1006-X692 (ขนาด 20, 30) / RBA1411-X692 (ขนาด 50)/ RBA2015-X821 (ขนาด 70, 100) / RBA2725-X821 (ขนาด 200)

รายละเอียดจำเพาะของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบ

  • ขนาด 10: ⌀15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 15 มม.)
  • ขนาด 20: ⌀18 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม.)
  • ขนาด 30: ⌀21 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21 มม.)
  • ขนาด 50: ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25 มม.)
  • ขนาด 70: ⌀28 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 28 มม.)
  • ขนาด 100: ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 32 มม.)
  • ขนาด 200: ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40 มม.)
พอร์ทหน้าส่วนปลาย (ซ้าย)/ พอร์ทหน้าด้านข้าง (ขวา)

พอร์ทหน้าส่วนปลาย (ซ้าย)/ พอร์ทหน้าด้านข้าง (ขวา)

มุมสวิงขั้นต่ำที่ไม่ทำให้ความสามารถในการดูดซับพลังงานลดลง

  • 10:52°
  • 20:43°
  • 30:40°
  • 50:60°
  • 70:71°
  • 100:62°
  • 200:82°

*อายุการใช้งานของโช้คซับแรงกระแทกอาจแตกต่างไปจากบอดี้ของโต๊ะโรตารี่ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โปรดดูระยะเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เหมาะสมในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

ขนาด 10, 20, 30, 50

Drawing ระบุขนาดของชนิดพื้นฐาน / MSQB, A

Drawing ระบุขนาดของชนิดพื้นฐาน / MSQB, A

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดAAAAUAVAWAXAYBABBBCBDBECACBDDDDEDFDGFAFBFCFDHJJAJB
1055.4506.62015.51249.534.527.860274.528.545h946h920H9615H98434.5136.8116.5
2070.8657.627.516
รหัสสินค้า
MSQA10R-A93LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
รูปแบบ ขนาด สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 17,237.60

ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] ประเภทการตั้งค่าฟรีความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง--0.039พร้อมโช้คซับแรงกระแทกภายใน10A9331M5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โต๊ะวางชิ้นงาน หยุด แกนหมุน 2 จุด รูปทรง รูปทรง บล็อค วิธีการใช้งาน สองชั้น
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วาล์ว N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSQA10R-A93LS ในชุด โต๊ะวางชิ้นงานแบบหมุน, ชนิดเฟืองตรงและเฟืองขับ, MSQ Series (ขนาด10 ขึ้นไป)

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MSQA10A-A93
MSQA10A-A93L
MSQA10A-A93V
MSQA10R-A93V
MSQA10R-A93VL
MSQA10R-A96
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
รูปแบบ ขนาด สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 15,656.00

1 ชิ้น 3 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] ประเภทการตั้งค่าฟรีความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง-0.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.007รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง10A930.52M5-

฿ 15,814.40

1 ชิ้น 3 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] ประเภทการตั้งค่าฟรีความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง-0.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.007รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง10A9332M5-

฿ 15,814.40

1 ชิ้น 3 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] ประเภทการตั้งค่าฟรีความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง-0.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.007รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง10A93V0.52M5-

฿ 17,712.00

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] ประเภทการตั้งค่าฟรีความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง--0.039พร้อมโช้คซับแรงกระแทกภายใน10A93V0.52M5-

฿ 17,870.40

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] ประเภทการตั้งค่าฟรีความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง--0.039พร้อมโช้คซับแรงกระแทกภายใน10A93V32M5-

฿ 17,593.60

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] ประเภทการตั้งค่าฟรีความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง--0.039พร้อมโช้คซับแรงกระแทกภายใน10A960.52M5-