1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงานแกนหมุน 3 ตำแหน่ง MSZ Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

โต๊ะวางชิ้นงานแกนหมุน 3 ตำแหน่ง MSZ Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,204.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมโรตารี่ SMC

[คุณสมบัติ]
· สามารถหยุดได้ 3 ตำแหน่ง
หยุดช่วงการปรับ ตำแหน่ง :
 จากศูนย์กลาง: ±10°
ช่วงการหมุน: 0 ถึง 95 °
· การใช้งานด้ามจับเช่นการเรียงลำดับชิ้นงานจากซ้ายไปขวา
· สามารถทำงานได้โดยวาล์วตัวเดียว

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะของโต๊ะโรตารี่ 3 ตำแหน่ง ซีรีส์ MSZ

ลักษณะภายนอกของโต๊ะโรตารี่ 3 ตำแหน่ง ซีรีส์ MSZ

ลักษณะภายนอกของโต๊ะโรตารี่ 3 ตำแหน่ง ซีรีส์ MSZ

ขนาด10203050
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันในการทำงานขั้นต่ำ0.2 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0 ~ +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
กันกระแทกไม่มี
ช่วงการปรับมุมสวิงแบบเต็ม0 ถึง 190°
ช่วงการปรับตำแหน่งกลาง±10°
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อM5 × 0.8

แผนภาพ

Drawing แสดงโครงสร้าง 1 ของซีรีส์ MSZ (รูปซ้าย: MSZA ชนิดความแม่นยำสูง)

Drawing แสดงโครงสร้าง 1 ของซีรีส์ MSZ (รูปซ้าย: MSZA ชนิดความแม่นยำสูง)

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ของซีรีส์ MSZ

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ของซีรีส์ MSZ

หมายเลขชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ตัวสินค้าหลักอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
2ฝาครอบอะลูมิเนียมผสมชุบผิวนิกเกิล
3แผ่นเพลทอะลูมิเนียมผสมโครเมต
4ปะเก็นเชือกNBR
5ลูกสูบสเตนเลส
6พีเนียนเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยม
7ปะเก็นแผ่น (สำหรับฝา)NBR
8โต๊ะวางชิ้นงานอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
9สต๊อปเปอร์ตลับลูกปืนอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
10ฝาท้าย (A)อะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
11ฝาท้าย (B)อะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
12ท่อกระบอกสูบ (A)อะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
13ท่อกระบอกสูบ (B)อะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
14ฝาครอบท่อ (A)อะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
15ฝาครอบท่อ (B)อะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
16ลูกสูบย่อย (R)เหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
17ลูกสูบย่อย (F)เหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
18ฐานรองโบลท์ปรับตำแหน่ง (R)เหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
19ฐานรองโบลท์ปรับตำแหน่ง (F)เหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
20แม่เหล็ก
21แหวนกันสึกเรซิ่น
22ตลับลูกปืนเหล็กกล้าตลับลูกปืน
23ชนิดพื้นฐานตลับลูกปืนเหล็กกล้าตลับลูกปืน
ชนิดความแม่นยำสูงตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุม
รหัสสินค้า
MSZA10A-M9BWL4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ขนาด สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 38,261.58

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] ประเภทการตั้งค่าฟรี1 ถึงน้อยกว่า 31ความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง0.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.00710M9BW34-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน 3 จุดขึ้นไป รูปทรง รูปทรง บล็อค วิธีการใช้งาน สองชั้น
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วาล์ว N/A รูปแบบ รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .