(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวขับวาล์วไฟฟ้าชนิดป้อนข้อมูลแบบระดับขั้น
[คุณสมบัติ]
· ตั้งค่าหัวขับวาล์วพร้อมตั้งแต่ส่งมอบ (หัวขับวาล์วและ ตัวควบคุมถูกจัดรวมชุด)
· โหมดง่ายสำหรับการตั้งค่าอย่างง่ายและโหมดปกติสำหรับการตั้งค่าโดยละเอียด
· กล่องทีชชิ่ง ซอฟท์แวร์ตั้งค่าตัวควบคุม
· จำนวนระดับขั้นข้อมูล: 64 จุด
· สัญญาณเสร็จสิ้น: (INP) เอาต์พุต
มอเตอร์ ขั้น (เซอร์โว DC 24 V) ลักษณะภายนอก LECP6 ซีรีย์
เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) ลักษณะภายนอก LECA6 ซีรีส์
วัตถุ | LECP6 | LECA6 |
---|---|---|
มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | ขั้น มอเตอร์ (เซอร์โว DC 24 V) | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) |
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย หมายเหตุ 1: | อุปกรณ์แหล่งจ่าย 24 V DC ± 10% หมายเหตุ 2: [รวมถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขับเคลื่อน มอเตอร์ , อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุปกรณ์ควบคุม , หยุด, ล็อค] | อุปกรณ์แหล่งจ่าย 24 V DC ± 10% หมายเหตุ 2: [รวมถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขับเคลื่อน มอเตอร์ , อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุปกรณ์ควบคุม , หยุด, ล็อค] |
อินพุตแบบขนาน | 11 อินพุต (การแยก photo- ข้อต่อ ) | |
เอาต์พุต แบบขนาน | 13 เอาต์พุต (การแยก photo- ข้อต่อ ) | |
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รองรับการใช้งาน | ขั้นตอน A / B ที่ แบบเพิ่มค่า (800 พัลส์ / การหมุน) | A / B ที่ แบบเพิ่มค่า (800 พัลส์ / การหมุน) / เฟส Z |
ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม | RS485 (Modbus สอดคล้องตามมาตรฐาน) | |
แรม ,หน่วยความจำ | EEPROM | |
ไฟบอกสถานะ LED | LED (เขียว / แดง) 1 ชิ้นต่อชิ้น | |
อุปกรณ์ควบคุม ล็อค | ด้วย เทอร์มินอล ปลด ล็อค บังคับ หมายเหตุ 3: | |
ความยาว สายไฟ [m] | สายไฟ I / O: 5 หรือน้อยกว่า สายไฟ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์: 20 หรือน้อยกว่า | |
ระบบ ระบายความร้อน | อากาศเย็นเป็นธรรมชาติ | |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C] | 0 ถึง 40 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ช่วงความชื้นในการทำงาน [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | |
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ [° C] | -10 ถึง 60 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ช่วงการเก็บรักษาความชื้น [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า [MΩ] | ระหว่างตัวเรือนกับขั้ว SG: 50 (500 V DC) | |
น้ำหนัก [g] | 150 (ชนิดติดตั้งด้วยสกรู ), 170 ( ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) ) |
หมายเหตุ 1: ใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย อื่นนอกเหนือจาก "ชนิดป้องกันการ กระแสพุ่งเข้า " สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต ตัวควบคุม DC เมื่อต้องการความสอดคล้องกับ UL ให้ใช้กับ พาวเวอร์ซัพพลาย UL1310 Class 2
โน้ต 2: การ การใช้พลังงาน จะเปลี่ยนไปตาม รุ่น หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เตอร์ อ้างถึง สเปค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ 3: รองรับการใช้งาน กับ ล็อค ไม่ดึงดูด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สกรู ยึด (LEC □ 6 □□ - □) การ ดรออิ้งบอกขนาด
การ ดรออิ้งบอกขนาด ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (LEC □ 6 □□ D- drawing)
* อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับมิติ L รางปีกนก (DIN Rail) และหมายเลขชิ้นส่วน
การ ติดตั้ง สกรู (LEC □ 6 □□ - □) (ใช้ สกรู 2 × M4)
การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (LEC □ 6 □□ D- □) (ใช้ รางปีกนก (DIN Rail))
ปลั๊ก พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ LECP6 (ภาพของ LEC-D-1-1)
คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย CN1 สำหรับ LECP6
(FK-MC0.5/5-ST-2.5)
ชื่อ เทอร์มินอล | ฟังก์ชั่น | รายละเอียด ฟังก์ชั่น |
---|---|---|
0 V | อุปทานทั่วไป (-) | M 24-V เทอร์มินอล / C 24-V เทอร์มินอล / EMG เทอร์มินอล / BK RLS เทอร์มินอล (-) |
M24V | มอเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย (+) | มอเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย ด้านข้าง (+) จ่ายให้กับ ตัวควบคุม |
C24V | พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ควบคุม (+) | อุปกรณ์ควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย ด้านข้าง (+) ให้กับ ตัวควบคุม |
EMG | หยุด (+) | อินพุต (+) สำหรับปล่อยการหยุด |
BK RLS | การ ปลด ล็อค (+) | อินพุต (+) สำหรับปลด ล็อค |
ปลั๊ก พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ LECA6 (ภาพของ LEC-D-1-2)
คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย CN1 สำหรับ LECA6
(FK-MC0.5/7-ST-2.5)
ชื่อ เทอร์มินอล | ฟังก์ชั่น | รายละเอียด ฟังก์ชั่น |
---|---|---|
0 V | อุปทานทั่วไป (-) | M 24-V เทอร์มินอล / C 24-V เทอร์มินอล / EMG เทอร์มินอล / BK RLS เทอร์มินอล เป็นเรื่องธรรมดา (-). |
M24V | มอเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย (+) | มอเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย ด้านข้าง (+) จ่ายให้กับ ตัวควบคุม |
C24V | พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ควบคุม (+) | อุปกรณ์ควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย ด้านข้าง (+) ให้กับ ตัวควบคุม |
EMG | หยุด (+) | อินพุต (+) สำหรับปล่อยการหยุด |
BK RLS | การ ปลด ล็อค (+) | อินพุต (+) สำหรับปลด ล็อค |
RG+ | เอาต์พุต ปฏิรูป 1 | เทอร์มินัล เอาต์พุต สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อพวกเขาเข้าด้วยกันกับ สเปค มาตรฐาน ของ LE) |
RG- | เอาต์พุต ปฏิรูป 2 |
* ปลั๊กไฟเป็นอุปกรณ์เสริม <ใช้ได้กับ สายไฟ= "" ขนาด = ""> AWG20 (0.5 มม. ²) เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 มม. หรือน้อยกว่า </applicable>
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ LEC □ 6 N □□ - □ (NPN)
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ LEC □ 6P □□ - □ (PNP)
รายละเอียดสัญญาณอินพุต
ชื่อ | รายละเอียด |
---|---|
COM+ | เชื่อมต่อด้าน 24-V ของ พาวเวอร์ซัพพลาย DC 24-V สำหรับ Input/Output |
COM- | เชื่อมต่อด้าน 0-V ของ พาวเวอร์ซัพพลาย DC 24-V สำหรับ Input/Output |
IN0 ถึง IN5 | ข้อมูล ขั้น ที่ระบุหมายเลขบิต (ป้อนคำสั่งสำหรับชุดค่าผสม IN0 ถึง 5) |
SETUP | คำแนะนำในการกลับคืนสู่แหล่งกำเนิด |
HOLD | การทำงานหยุดลงชั่วคราว |
DRIVE | คำแนะนำในการขับขี่ |
RESET | ตั้ง สัญญาณเตือน และหยุดการทำงาน |
SVON | คำแนะนำของ Servo ON |
รายละเอียดสัญญาณ เอาต์พุต
ชื่อ | รายละเอียด |
---|---|
OUT0 ถึง OUT5 | ส่งออกหมายเลขข้อมูล ขั้น ในระหว่างการดำเนินการ |
BUSY | เอาท์พุตเมื่อแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ กำลังเคลื่อนที่ |
AREA | เอาต์พุตภายในช่วงการตั้งค่า เอาต์พุต พื้นที่ข้อมูล ขั้น |
SETON | เอาต์พุตเมื่อกลับสู่จุดเริ่มต้น |
INP | ON เมื่อถึง ตำแหน่ง เป้าหมายหรือแรงเป้าหมาย (เปิดใช้เมื่อการ การวางตำแหน่ง หรือการผลักเสร็จสมบูรณ์) |
SVRE | ส่งออกเมื่อเซอร์โวเปิด |
* หมายเหตุของ ESTOP : | ไม่มี เอาต์พุต เมื่อสั่งหยุด EMG |
* สัญญาณเตือน : | ไม่มี เอาต์พุต เมื่อสร้างการ สัญญาณเตือน |
บันทึก: สัญญาณของวงจรเชิงลบ - ตรรกะ (NC)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | การตรวจจับ ตำแหน่ง | โมดูล I / O | ขนาด | ประเภท มอเตอร์ | ข้อมูล ขั้น (จุด) | หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์/ สายไฟ | ความยาว สายไฟ I / O / ปลั๊ก ระบบสื่อสาร (ม.) | วิธีการติดตั้ง ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,053.58 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS16LAA-200 | 3 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 13,027.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AB-50 | 3 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,615.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH8DAK-50 | 3 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,615.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH8LAJ-50 | 3 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,615.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH8RAJ-50 | 3 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,615.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH16RAK-50 | 3 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,615.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY16AC-200 | 3 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 13,027.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY25AC-100 | 3 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,615.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY25DAA-100 | 3 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 13,053.58 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEYG25MAB-150 | 3 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,920.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFB25AT-800 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,920.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-200 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,920.00 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-600 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,920.00 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AB-600 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 13,453.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LES16RAK-50 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 13,453.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH25LAK-100 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,920.00 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH25RAK-50 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 13,397.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY16AB-50 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,920.00 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY25AB-100 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,920.00 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY25AC-150 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,920.00 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY25DAC-30 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,920.00 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEYG16LAB-200 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 13,453.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEYG25MAB-250 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,920.00 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEYG25MAC-30 | 5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFB25AT-1500 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFB25AT-1800 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 14,037.66 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFB25AT-800 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS16AA-300 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 14,097.17 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-70 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-200 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-400 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-500 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 14,097.17 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-700 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AB-200 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 14,097.17 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25RAA-600 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH8RAJ-50 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH8RAK-50 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH8RAK-75 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH16RAK-100 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 14,037.66 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH25RAJ-100 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 14,097.17 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY16AB-150 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,446.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEYG16LAB-50 | 5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 8,259.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFB25AT-600 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFB25AT-800 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS16AA-100 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS16AA-400 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS16AB-100 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS16AB-300 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-200 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-300 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-400 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-600 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AB-300 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,166.69 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25RAB-100 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,166.69 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LES16RAK-100 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH8RAK-50 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH16RAJ-50 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH16RAJ-100 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH16RAK-50 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH25LAK-50 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,135.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH25LAK-100 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH25RAJ-150 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY16AC-30 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY16DAC-30 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY16RAC-30 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY25AA-400 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,135.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY25AC-50 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,135.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY25LAA-300 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,259.20 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEYG16LAB-50 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,166.69 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEYG25LAA-150 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 8,785.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | ตัวควบคุม เปล่า | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 8,785.60 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFB25AT-1200 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,778.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFB25AT-900 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,778.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS16LAA-200 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,778.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AB-600 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 8,785.60 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25RAA-400 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,806.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25RAB-200 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 8,785.60 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH16RAK-50 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 8,785.60 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH16RAK-100 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 10,806.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY16RAC-50 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 8,785.60 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY25AC-200 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 8,785.60 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | NPN | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEYG16LAB-100 | โดยไม่ต้อง I / O สายไฟ | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 9,534.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | PNP | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS16AA-100 | 1.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 9,534.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | PNP | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AA-300 | 1.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 9,534.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | PNP | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LESH16RAJ-100 | 1.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 9,534.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | PNP | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY16AA-50 | 1.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 9,534.40 | SMC LECA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | PNP | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEY25AC-50 | 1.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 11,715.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | PNP | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEYG16LAB-50 | 1.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 11,712.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | PNP | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEYG25LAA-200 | 1.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 10,060.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 V DC | แบบเพิ่มค่า | PNP | - | เซอร์โวมอเตอร์ (24 V DC) | 64 | LEFS25AB-500 | 1.5 | ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง