(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน รุ่นมาตรฐาน MK Series ที่มีความเฉื่อยที่ยอมรับได้เป็น 3 เท่า
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติบนพื้นผิวทั้ง 4 ด้านเพื่อให้เหมาะกับสภาพการติดตั้ง
· ออกแบบให้สวิตช์อัตโนมัติไม่ยื่นออก
· สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิตสเตต แสดงผล 2 สี
· ขยายระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน
· ความยาวรวมสั้นลง
· ใช้สวิตช์อัตโนมัติที่มีความต้านทานแรงสนามแม่เหล็กแรงสูงได้
· มีทิศทางจับยึดในการหมุน 2 แบบ
กระบอกสูบแคลมป์โรตารี่, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ MK: รูปภาพสินค้า
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | |||||||
มุมการหมุนหมายเหตุ 1) | 90° ±10° | |||||||
ทิศทางการหมุนหมายเหตุ 2) | ซ้าย, ขวา | |||||||
ระยะเคลื่อนที่โรตารี่ (มม.) | 7.5 | 9.5 | 15 | 19 | ||||
ระยะเคลื่อนที่ของแคลมป์ | 10, 20, 30 | 10, 20, 30, 50 | ||||||
แรงยึดเชิงทฤษฎี (N)หมายเหตุ 3) | 40 | 75 | 100 | 185 | 300 | 525 | 825 | 1,400 |
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | |||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0.1 ถึง 1 MPa | 0.1 ถึง 0.6 MPaหมายเหตุ 4) | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 70°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) มีสวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M5 × 0.8 | Rc 1/8, NPT1/8 G1/8 | Rc1/4, NPT1/4 G1/4 | |||||
การติดตั้ง | รูทะลุ / แบบทั้งสองด้านเป็นเกลียวใน, หน้าแปลนปลายหัว | |||||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก | |||||||
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ | +0.6 -0.4 | |||||||
ความเร็วลูกสูบขณะทำงาน หมายเหตุ 5) | 50 ถึง 200 มม./วินาที | |||||||
ความแม่นยำขณะไม่หมุน (ส่วนแคลมป์ยึด)หมายเหตุ 1) | ±1.4° | ±1.2° | ±0.9° | ±0.7° |
แผนภาพมุมการหมุน
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ | รายละเอียดจำเพาะ/ เนื้อหา |
---|---|
- X2071 | ความดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa |
- X2094 | ความยาวรวมจะเหมือนกับซีรีส์ MK2 |
- X2172 | ด้านหัวที่มีเดือย |
- X2177 | ขนาดหน้าแปลนปลายหัวจะเทียบเท่ากับขนาดของซีรีส์ MK, MK2 ก่อนหน้า |
- X2997 | มุมการหมุน: 60° |
สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ | รายละเอียดจำเพาะ/ เนื้อหา |
---|---|
- XB6 | กระบอกสูบทนความร้อน (-10 ถึง 150°C) เมื่อไม่มีสวิตช์อัตโนมัติเท่านั้น หมายเหตุ 1) |
- XC22 | ชนิดซีล: ยางฟลูออโร หมายเหตุ 2) |
กระบอกสูบแคลมป์โรตารี่, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ MK: Drawing แสดงโครงสร้าง
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MKB12-20RZ-M9NWVL ในชุด กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน รุ่นมาตรฐาน MK
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง