1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน รุ่นมาตรฐาน MK (รหัสสินค้า)

SMC MKB TYPE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน รุ่นมาตรฐาน MK
  • กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน รุ่นมาตรฐาน MK
  • กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน รุ่นมาตรฐาน MK
  • กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน รุ่นมาตรฐาน MK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,218.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน รุ่นมาตรฐาน MK Series ที่มีความเฉื่อยที่ยอมรับได้เป็น 3 เท่า
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติบนพื้นผิวทั้ง 4 ด้านเพื่อให้เหมาะกับสภาพการติดตั้ง
· ออกแบบให้สวิตช์อัตโนมัติไม่ยื่นออก
· สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิตสเตต แสดงผล 2 สี
· ขยายระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน
· ความยาวรวมสั้นลง
· ใช้สวิตช์อัตโนมัติที่มีความต้านทานแรงสนามแม่เหล็กแรงสูงได้
· มีทิศทางจับยึดในการหมุน 2 แบบ

รายละเอียดของกระบอกสูบแคลมป์โรตารี่, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ MK

กระบอกสูบแคลมป์โรตารี่, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ MK: รูปภาพสินค้า

กระบอกสูบแคลมป์โรตารี่, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ MK: รูปภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกสูบแคลมป์โรตารี่, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ MK

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)1216202532405063
วิธีการใช้งานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
มุมการหมุนหมายเหตุ 1)90° ±10°
ทิศทางการหมุนหมายเหตุ 2)ซ้าย, ขวา
ระยะเคลื่อนที่โรตารี่ (มม.)7.59.51519
ระยะเคลื่อนที่ของแคลมป์10, 20, 3010, 20, 30, 50
แรงยึดเชิงทฤษฎี (N)หมายเหตุ 3)40751001853005258251,400
ของไหลที่ใช้ได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
ช่วงความดันที่ใช้งาน0.1 ถึง 1 MPa0.1 ถึง 0.6 MPaหมายเหตุ 4)
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหลที่ใช้งานไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 70°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
มีสวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.8Rc 1/8, NPT1/8
G1/8
Rc1/4, NPT1/4
G1/4
การติดตั้งรูทะลุ / แบบทั้งสองด้านเป็นเกลียวใน, หน้าแปลนปลายหัว
กันกระแทกยางกันกระแทก
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่+0.6
-0.4
ความเร็วลูกสูบขณะทำงาน หมายเหตุ 5)50 ถึง 200 มม./วินาที
ความแม่นยำขณะไม่หมุน (ส่วนแคลมป์ยึด)หมายเหตุ 1)±1.4°±1.2°±0.9°±0.7°
  • *หมายเหตุ 1) อ้างอิงจากแผนภาพมุมโรตารี่
  • *หมายเหตุ 2) ทิศทางการหมุนโดยมองจากด้านร็อดเอนด์เมื่อก้านลูกสูบหดตัว
  • * หมายเหตุ 3) ระบุแรงยึดแคลมป์ที่ความดัน 0.5 MPa
  • * หมายเหตุ 4) เมื่อใช้ภายในช่วงความดันตั้งแต่ 0.61 ถึง 1 MPa ให้ใช้ -X2071
  • * หมายเหตุ 5) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อวาล์วควบคุมความเร็วเข้ากับกระบอกสูบ และปรับความเร็วกระบอกสูบให้อยู่ในระยะ 50 ถึง 200 มม./วินาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วอยู่ในตำแหน่งที่ปิดสนิท จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วเพื่อปรับความเร็วของวาล์วควบคุมความเร็ว

แผนภาพมุมการหมุน

แผนภาพมุมการหมุน

แผนภาพมุมการหมุน

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่งแต่ละชิ้น

สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้รายละเอียดจำเพาะ/ เนื้อหา
- X2071ความดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
- X2094ความยาวรวมจะเหมือนกับซีรีส์ MK2
- X2172ด้านหัวที่มีเดือย
- X2177ขนาดหน้าแปลนปลายหัวจะเทียบเท่ากับขนาดของซีรีส์ MK, MK2 ก่อนหน้า
- X2997มุมการหมุน: 60°

ชนิดผลิตตามสั่ง

สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้รายละเอียดจำเพาะ/ เนื้อหา
- XB6กระบอกสูบทนความร้อน (-10 ถึง 150°C) เมื่อไม่มีสวิตช์อัตโนมัติเท่านั้น หมายเหตุ 1)
- XC22ชนิดซีล: ยางฟลูออโร หมายเหตุ 2)
  • *หมายเหตุ 1) ยกเว้น ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.), ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)
  • * หมายเหตุ 2) ตัวกันกระแทกเป็นสินค้ามาตรฐาน

Drawing แสดงโครงสร้าง

กระบอกสูบแคลมป์โรตารี่, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ MK: Drawing แสดงโครงสร้าง

กระบอกสูบแคลมป์โรตารี่, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ MK: Drawing แสดงโครงสร้าง

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
รหัสสินค้า
MKB12-20RNZ-M9NWVL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ความดัน สูงสุด
(MPa)
รูปทรง ปลาย ก้าน ตัวเลือกของตัวเครื่อง แรงยึดแคลมป์
(กิโลนิวตัน)
ทิศทางการหมุน สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 4,584.00

SMC MKB TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1220[รูทะลุ ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (ธรรมดา)] รูทะลุ· ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว แบบธรรมดา (มาตรฐาน)1[อื่น ๆ] อื่น ๆด้วย แขน0.04ขวาM9NWV32เกลียว Mไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน ย้ายการหมุน มุม หมุนθ 90° ±10° การเคลื่อนไหวของก้าน แกนชิ้นทำหน้าที่สอง
สเปค แม่เหล็กติดตั้งในตัว ตำแหน่ง ติดตั้ง พื้นผิว การติดตั้งหลายผิวหน้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MKB12-20RNZ-M9NWVL ในชุด กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน รุ่นมาตรฐาน MK

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MKB12-10LNZ-A93
MKB12-10LNZ-A93L
MKB12-10LNZ-A93LS
MKB12-20RNZ-M9P
MKB12-20RNZ-M9PAMS
MKB12-20RNZ-M9PL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ความดัน สูงสุด
(MPa)
รูปทรง ปลาย ก้าน ตัวเลือกของตัวเครื่อง แรงยึดแคลมป์
(กิโลนิวตัน)
ทิศทางการหมุน สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 3,496.00

1 ชิ้น 3 วัน 1210[รูทะลุ ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (ธรรมดา)] รูทะลุ· ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว แบบธรรมดา (มาตรฐาน)1[อื่น ๆ] อื่น ๆด้วย แขน0.04ซ้ายA930.52เกลียว Mไม่มี-

฿ 3,663.20

1 ชิ้น 3 วัน 1210[รูทะลุ ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (ธรรมดา)] รูทะลุ· ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว แบบธรรมดา (มาตรฐาน)1[อื่น ๆ] อื่น ๆด้วย แขน0.04ซ้ายA9332เกลียว Mไม่มี-

฿ 3,160.80

1 ชิ้น 3 วัน 1210[รูทะลุ ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (ธรรมดา)] รูทะลุ· ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว แบบธรรมดา (มาตรฐาน)1[อื่น ๆ] อื่น ๆด้วย แขน0.04ซ้ายA9331เกลียว Mไม่มี-

฿ 4,165.60

1 ชิ้น 3 วัน 1220[รูทะลุ ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (ธรรมดา)] รูทะลุ· ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว แบบธรรมดา (มาตรฐาน)1[อื่น ๆ] อื่น ๆด้วย แขน0.04ขวาM9P0.52เกลียว Mไม่มี-

฿ 3,747.20

1 ชิ้น 55 วัน 1220[รูทะลุ ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (ธรรมดา)] รูทะลุ· ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว แบบธรรมดา (มาตรฐาน)1[อื่น ๆ] อื่น ๆด้วย แขน0.04ขวาM9PA11เกลียว Mไม่มี-

฿ 4,332.80

1 ชิ้น 55 วัน 1220[รูทะลุ ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (ธรรมดา)] รูทะลุ· ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว แบบธรรมดา (มาตรฐาน)1[อื่น ๆ] อื่น ๆด้วย แขน0.04ขวาM9P32เกลียว Mไม่มี-