(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวดักละอองน้ำมัน AM Series แยกและกำจัดละอองน้ำมัน
[คุณสมบัติ]
· ตัวดักละอองน้ำมันสำหรับกำจัดอนุภาคจำพวก สนิม และคาร์บอนที่มีขนาดอนุภาค 0.3 ไมครอนขึ้นไป
AM150C ถึง AM550C: ภาพสินค้า
AM650/AM850: ภาพสินค้า
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันใช้งานขั้นต่ำ *1 | 0.05 MPa |
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 60°C |
การกรอง | 0.3 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.9%) |
ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ด้านขาออก | สูงสุด 1 mg/m3 (ANR) (≒0.8 ppm) *2 |
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วน | 2 ปี หรือเมื่อความดันลดลงถึง 0.1 MPa |
รุ่น | AM150C | AM250C | AM350C | AM450C | AM550C | AM650 | AM850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล ลิตร/นาที (ANR) หมายเหตุ) | 300 | 750 | 1,500 | 2,200 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | 1, 1 1/2 | 1 1/2, 2 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.38 | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10.5 |
หมายเหตุ) ความสามารถในการไหลสูงสุดที่ความดัน 0.7 MPa ความสามารถในการไหลสูงสุดแตกต่างกันไปตามแรงดันใช้งาน
รุ่นที่ใช้งานได้ | AM150C | AM250C | AM350C | AM450C | AM550C | AM650 | AM850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดประกอบตัวยึด (พร้อมสกรูติดตั้ง [2 ชิ้น]) | AM-BM101 | AM-BM102 | AM-BM103 | AM-BM104 | AM-BM105 | BM56 | BM57 |
AM150C ถึง AM550C: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
AM650/AM850: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
AM150C ถึง AM550C/AM650: Drawing แสดงโครงสร้าง
Drawing แสดงโครงสร้างของ AM850
หมายเหตุ) รูปภาพแสดงรายละเอียดจำเพาะของหัวก๊อกระบาย
หมายเหตุ) ใน Drawing แสดงโครงสร้างมีกระจกสำหรับตรวจสอบเพื่อให้เข้าใจชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากโครงสร้างตามจริง
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม | เคลือบพื้นผิวด้านใน/ด้านนอก |
2 | ตัวเรือน (แบบถ้วย) | อะลูมิเนียมผสม | |
3 | กระจกสำหรับตรวจสอบ | กระจกเสริมความแข็งแรง | — |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | ชามยาม | ทิศทางการไหล | สเปค | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | โอริง , วัสดุ ปะเก็น | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | สวิตช์ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | ตัวตรวจสอบการอุดตัน | การทำความสะอาดคราบไขมัน สเปค วาสลีนสีขาว | สเปค กำหนดเองทำ | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,389.75 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,715.48 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,941.40 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,503.65 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,274.20 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | พร้อมเกจวัดความดันแตกต่าง | - | ||
฿ 2,036.60 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,675.35 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,389.75 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,206.65 | AIR FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | - | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | 125 V AC / 30 V DC | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,922.70 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 8,430.79 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 33 วัน | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | - | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | 30 V DC | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,560.60 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,160.30 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | พร้อมเกจวัดความดันแตกต่าง | - | ||
฿ 1,484.95 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,208.30 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,598.85 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,484.95 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,017.90 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,050.95 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,017.90 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 7,732.25 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | 30 V DC | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,655.80 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,255.50 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | พร้อมเกจวัดความดันแตกต่าง | - | ||
฿ 2,493.90 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,559.80 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,493.90 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,026.85 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,026.85 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,255.50 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,263.60 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | พร้อมเกจวัดความดันแตกต่าง | - | ||
฿ 2,398.70 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 6,250.83 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,398.70 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,931.65 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,169.25 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | พร้อมเกจวัดความดันแตกต่าง | - | ||
฿ 2,729.35 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ท่อระบายอัตโนมัติชนิดเชื่อมต่อเกลียวสำหรับท่อระบาย | - | ||
฿ 2,398.70 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,464.60 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,398.70 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,931.65 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,931.65 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,160.30 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,169.25 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | พร้อมเกจวัดความดันแตกต่าง | - | ||
฿ 5,818.99 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 23 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ท่อระบายอัตโนมัติชนิดเชื่อมต่อเกลียวสำหรับท่อระบาย | - | ||
฿ 2,303.50 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,303.50 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,836.45 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,074.05 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | พร้อมเกจวัดความดันแตกต่าง | - | ||
฿ 2,634.15 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | [Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ท่อระบายอัตโนมัติชนิดเชื่อมต่อเกลียวสำหรับท่อระบาย | - | ||
฿ 1,389.75 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,113.10 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,227.00 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,113.10 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,941.40 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,056.15 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,503.65 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,503.65 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,036.60 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,389.75 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,922.70 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,752.34 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 33 วัน | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | - | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,206.65 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | 125 V AC / 30 V DC | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,922.70 | AIR FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,093.55 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,206.65 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | 30 V DC | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,560.60 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,160.30 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | พร้อมเกจวัดความดันแตกต่าง | - | ||
฿ 1,484.95 | AIR FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,208.30 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,322.20 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,322.20 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,208.30 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,379.15 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,036.60 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,322.20 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,598.85 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,369.40 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | พร้อมเกจวัดความดันแตกต่าง | - | ||
฿ 1,598.85 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,131.80 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,131.80 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,122.61 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รางระบายน้ำ 1/4 เกลียวใน | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,484.95 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,255.50 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | พร้อมเกจวัดความดันแตกต่าง | - | ||
฿ 2,017.90 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,920.59 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 33 วัน | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | - | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,301.85 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | 125 V AC / 30 V DC | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,017.90 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,862.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,301.85 | SMC AM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | 30 V DC | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,655.80 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | [ประเภทคู่มือ] คู่มือ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง