1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สวิตช์การไหลดิจิตอลสำหรับน้ำ PF2W Series (รหัสสินค้า)

FLOW SWITCH

สวิตช์การไหลดิจิตอลสำหรับน้ำ PF2W Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 856.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงตัวอย่าง และบาง

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์การไหลแบบรวมอุปกรณ์และควบคุมระยะไกล
[คุณสมบัติ]
· มีสวิทช์เอาต์พุทพัลส์สะสมและเอาต์พุตอนาล็อก
· สามารถเปลี่ยนจากอัตราการไหลสะสมเป็นอัตราการไหลทันทีได้
· โครงสร้างกันน้ำสอดคล้องตามมาตรฐาน IP65

รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์การไหลดิจิทัลสำหรับน้ำ ซีรีส์ PF2W

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ PF2W7 (ชนิดมีจอแสดงผลในตัว)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ PF2W7 (ชนิดมีจอแสดงผลในตัว)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ PF2W5 (ยูนิตเซนเซอร์แบบรีโมต)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ PF2W5 (ยูนิตเซนเซอร์แบบรีโมต)

รายละเอียดจำเพาะของ PF2W7

รุ่นPF2W704PF2W720PF2W740PF2W711
ของไหลที่วัดน้ำ
ช่วงการวัดอัตราการไหล0.35 ถึง 4.5 L/min1.7 ถึง 17.0 L/min3.5 ถึง 45 L/min7 ถึง 110 L/min
ช่วงอัตราการไหลที่ตั้ง0.35 ถึง 4.5 L/min1.7 ถึง 17.0 L/min3.5 ถึง 45 L/min7 ถึง 110 L/min
ช่วงพิกัดการไหล0.5 ถึง 4 L/min2 ถึง 16 L/min5 ถึง 40 L/min10 ถึง 100 L/min
ยูนิตที่ตั้งขั้นต่ำ0.05 L/min0.1 L/min0.5 L/min1 ลิตร/นาที
ค่าแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราการไหลและพัลส์สะสม (ความกว้างของพัลส์: 50 ms)0.05 ล./พัลส์0.1 ล./พัลส์0.5 ล./พัลส์1 ลิตร/พัลส์
อุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน0 ถึง 50 °C
ความแม่นยำ±5% F.S.±3% F.S.
ความสามารถในการทวนซ้ำ±3% F.S.±2% F.S.
ลักษณะอุณหภูมิหมายเหตุ 1)±5% F.S. (0 ถึง 50 °C, อ้างอิง 25 °C)
ปริมาณการใช้กระแสไฟ (เมื่อไม่มีโหลด)70 mA หรือต่ำกว่า80 mA หรือต่ำกว่า
น้ำหนักหมายเหตุ 2)460 g520 g700 g1,150 g
ขนาดพอร์ต (Rc, NPT, G)3/83/8, 1/21/2, 3/43/4, 1
ประเภทการตรวจจับประเภท Karmen vortex
ไฟแสดงสถานะLED 3 หลัก, 7 ส่วน
หน่วยที่แสดงหมายเหตุ 3)อัตราการไหลชั่วขณะL/min, แกลลอน (สหรัฐฯ)/นาที
อัตราการไหลสะสมล., แกลลอน (สหรัฐฯ)
ช่วงความดันที่ใช้งาน0 ถึง 1 MPa
ความต้านทานความดัน1.5 MPa
ช่วงอัตราการไหลสะสมหมายเหตุ 4)0 ถึง 999,999 L
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานระหว่างการใช้งาน: 0 ถึง 50 °C, ระหว่างการจัดเก็บ: -25 ถึง 85 °C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
ชนิดเอาท์พุตหมายเหตุ 5)เอาท์พุตสวิตช์NPN โอเพ่นคอลเลคเตอร์: โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 80 mA, แรงดันตกภายใน: 1 V หรือต่ำกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้ามีค่า 80 mA), แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด: 30 V, 2 เอาท์พุต
PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์: โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 80 mA, แรงดันตกภายใน: 1.5 V หรือต่ำกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้ามีค่า 80 mA), 2 เอาท์พุต
เอาท์พุตพัลส์สะสมNPN หรือ PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์ (เหมือนกับเอาท์พุตสวิตช์)
ไฟ LED แสดงสถานะสว่างเมื่อเอาท์พุต ON, OUT1: สีเขียว, OUT2: สีแดง
เวลาตอบสนอง1 วินาทีหรือน้อยกว่า
ฮิสเทอรีซิสโหมดฮิสเทอรีซิส: เปลี่ยนแปลงได้ (สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0), โหมดตัวเปรียบเทียบวินโดว์หมายเหตุ 6): 3 หลัก คงที่
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V AC ±10%
ความทนต่อสภาพแวดล้อมกรงขังIP65
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 50 °C
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วต่อและเฮาส์ชิ่ง
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า50 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC เมื่อวัดโดยเมกะโอห์มมิเตอร์) ระหว่างขั้วต่อและเฮาส์ซิ่ง
ความต้านทานสัญญาณรบกวน1,000 V p-p, ความกว้างพัลส์ 1 μs, เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns

หมายเหตุ 1) กรณี PF2W711 จะมี F.S. ±3% หรือต่ำกว่า (15 ถึง 35 °C, อ้างอิง 25 °C)
หมายเหตุ 2) ไม่มีสายไฟ
หมายเหตุ 3) สำหรับสวิตช์การไหลดิจิทัลที่มีฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยเท่านั้น (ส่วนรุ่นสวิตช์ที่ไม่มีฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยจะมีหน่วย SI คงที่ [L/min หรือ ล.])
หมายเหตุ 4) อัตราการไหลสะสมจะรีเซ็ตเมื่อปิดแ

รหัสสินค้า
PF2W520-04 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ของไหล ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)
(ลิตร / นาที)
เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ จำนวนจุดอินพุต จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก
(mA)
วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน สเปค หน่วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
เซนเซอร์ ใช้งานได้ ตัวเลือก สเปคเอาท์พุท ความแม่นยำ
(%F.S.)
การเชื่อมต่อสายไฟ อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน
(°C)

฿ 9,776.70

฿ 8,626.96

FLOW SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำ10 ถึงน้อยกว่า 50[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก--เกลียวใน[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-1--[เรซิ่น] เรซิ่น-IP65-สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M122 ถึง 16-ไม่มีเอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์±5% F.S.--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ ไหลของน้ำ ทนต่อ ความดัน(MPa) 1.5 ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC
แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12 to 24 ±10%

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PF2W520-04 ในชุด สวิตช์การไหลดิจิตอลสำหรับน้ำ PF2W Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PF2W200-A4C
PF2W200-B
PF2W200-B4C
PF2W520-04-1
PF2W520-04-1-C
PF2W520-04-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ของไหล ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)
(ลิตร / นาที)
เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ จำนวนจุดอินพุต จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก
(mA)
วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน สเปค หน่วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
เซนเซอร์ ใช้งานได้ ตัวเลือก สเปคเอาท์พุท ความแม่นยำ
(%F.S.)
การเชื่อมต่อสายไฟ อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน
(°C)

฿ 9,070.35

1 ชิ้น 55 วัน --[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมทตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร----44---CEIP65พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย--PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1ติดตั้งที่พาแนล + เซนเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น)NPN 4 เอาท์พุต±5% F.S.--

฿ 8,834.90

1 ชิ้น 55 วัน --[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมทตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร----44---CEIP65พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย--PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + ติดตั้งที่พาแนลNPN 4 เอาท์พุต±5% F.S.--

฿ 9,187.65

1 ชิ้น 55 วัน --[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมทตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร----44---CEIP65พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย--PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + ติดตั้งที่พาแนล + เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น)NPN 4 เอาท์พุต±5% F.S.--

฿ 13,016.05

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ10 ถึงน้อยกว่า 50[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยกอนาล็อกแรงดันไฟฟ้าเกลียวใน[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2[DC1-5V] 1-5V-[เรซิ่น] เรซิ่นCEIP65-สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M122 ถึง 16-ไม่มีเอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V)±5% F.S.-0–50

฿ 13,104.45

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ10 ถึงน้อยกว่า 50[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยกอนาล็อกแรงดันไฟฟ้าเกลียวใน[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2[DC1-5V] 1-5V-[เรซิ่น] เรซิ่นCEIP65-สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M122 ถึง 16-คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้นเอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V)±5% F.S.-0–50

฿ 13,016.05

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ10 ถึงน้อยกว่า 50[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยกอนาล็อกกระแสไฟฟ้าเกลียวใน[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2-[DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA[เรซิ่น] เรซิ่นCEIP65-สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M122 ถึง 16-ไม่มีเอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA)±5% F.S.-0–50