1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, ซีรีส์ TILM (รหัสสินค้า)

SMC TILM TYPE

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, ซีรีส์ TILM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • **การระงับคำสั่งซื้อสำหรับซีรีส์ TL/TIL series จะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2023 เนื่องจากมีความต้องการของทั่วโลกเพิ่มขึ้น**
  • ** สามารถเปลี่ยนการใช้งานจากซีรีส์ TL/TIL เป็นซีรีส์ TLM/TILM หรือซีรีส์ TH/TIH ได้**
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) มาพร้อมกับการทนต่อความร้อนที่เหนือกว่า, ขนาดในหน่วยนิ้ว, ซีรีส์ TILM
[คุณสมบัติ]
· ใช้ฟลูออโรโพลิเมอร์สามารถทนทานสารเคมีได้สูง
[การใช้งาน]
· ใช้ในการผลิตโซล่าร์เซลล์ คริสตัลเหลว ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและอาหาร

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, รายละเอียดซีรีส์ TILM

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, ภาพสินค้าของซีรีส์ TILM

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, ภาพสินค้าของซีรีส์ TILM

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ TILM

ตารางซีรีส์

ขนาดขนาดในหน่วยนิ้ว
ขนาดเกลียวTILM01TILMB01TILM05TILM07TILM11TILM13TILM19TILM25TILM32
ขนาดท่อ1/8" × 0.086 "1/8" × 1/16 "3/16" × 1/8 "1/4" × 5/32 "3/8" × 1/4 "1/2" × 3/8 "3/4" × 5/8 "1" × 7/8 "1 1/4" × 1 1/10 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.นิ้ว1/8 "1/8 "3/16 "1/4 "3/8 "1/2 "3/4 "1 "1 1/4 "
mm3.184.756.359.5312.719.0525.431.75
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในนิ้ว0.086 "1/16 "1/8 "5/32 "1/4 "3/8 "5/8 "7/8 "1 1/10 "
mm2.181.583.153.956.339.515.8522.227.95
<
ความยาวต่อม้วนสีสัญลักษณ์TILM01TILMB01TILM05TILM07TILM11TILM13TILM19TILM25TILM32
ม้วน10 mกึ่งโปร่งใสN
20 mกึ่งโปร่งใสN
สีแดง (โปร่งแสง)R
สีน้ำเงิน (โปร่งแสง)BU
สีดำ (ทึบแสง)B
50 mกึ่งโปร่งใสN
100 mกึ่งโปร่งใสN
รหัสสินค้า
TILM05N-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD [ความแตกต่าง] ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(นิ้ว)
ID
(นิ้ว)
สายยาง OD D
(มิลลิเมตร)
สายยาง ID d
(มิลลิเมตร)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ความยาว
(ม.)

฿ 7,246.25

SMC TILM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ถึง 5ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ)253/161/84.753.151.5 (ที่ 20°C)50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี จำนวนสายเคเบิล(คอร์/แกน) 1
วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น PFA (เตตระฟลูออโรเอทิลีน เพอร์ฟลูออโรอัลคอกซี เอทิลีน โคพอลิเมอร์ เรซิ่น) อุณหภูมิใช้งาน(°C) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 260°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TILM05N-50 ในชุด ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, ซีรีส์ TILM

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TILM01N-16
TILM01N-20
TILM01N-2S
TILM05R-20
TILM07B-20
TILM07BU-20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD [ความแตกต่าง] ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(นิ้ว)
ID
(นิ้ว)
สายยาง OD D
(มิลลิเมตร)
สายยาง ID d
(มิลลิเมตร)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ความยาว
(ม.)

฿ 1,049.75

1 ชิ้น 55 วัน ถึง 4ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ)201/80.0863.182.181 (ที่ 20°C)16

฿ 1,312.40

1 ชิ้น 3 วัน ถึง 4ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ)201/80.0863.182.181 (ที่ 20°C)20

฿ 150.45

1 ชิ้น 55 วัน ถึง 4ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ)201/80.0863.182.181 (ที่ 20°C)2

฿ 3,773.15

1 ชิ้น 55 วัน ถึง 5ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดง (โปร่งแสง)253/161/84.753.151.5 (ที่ 20°C)20

฿ 7,382.25

1 ชิ้น 3 วัน ถึง 7ถึง 4[สีดำ] สีดำ (ทึบแสง)351/45/326.353.951.7 (ที่ 20°C)20

฿ 6,958.95

1 ชิ้น 55 วัน ถึง 7ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีน้ำเงิน (โปร่งแสง)351/45/326.353.951.7 (ที่ 20°C)20