(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเก็บของเหลวชนิดความดันระบายใช้ความดันระบายเพื่อเก็บและนำสารหล่อลื่นและของเหลวไฮดรอลิกมาใช้ใหม่
[คุณสมบัติ]
· ตัวเก็บของเหลวเหล่านี้ช่วยป้องกันการสูญเสีย โดยเก็บของเหลวไฮดรอลิกรวมถึงสารหล่อลื่นซึ่งรั่วออกและสะสมอยู่ตามที่ต่างๆ ของเครื่องจักร
· ตัวเก็บของเหลวเหล่านี้ช่วยประหยัดพลังงาน โดยใช้อากาศระบายจากสวิตชิ่งวาล์วซึ่งโดยทั่วไปจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศ
· ตัวเก็บของเหลวเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยลดงานที่ต้องใช้คนทำเช่นการเก็บของเหลวและเช็ดถูเครื่องจักร
รูปภาพสินค้าของตัวเก็บของเหลวชนิดความดันระบาย AEP100-02
รุ่น | AEP100-02 |
---|---|
ของเหลวที่เก็บได้ | ของไหลไฮดรอลิก / สารหล่อลื่น |
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
ความดันขณะใช้งาน | 200 ถึง 700 kPa (0.2 ถึง 0.7 MPa) |
อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60°C |
อุณหภูมิของเหลวที่เก็บ | 5 ถึง 60°C |
ปริมาณการปล่อยของเหลวที่เก็บได้ | 10 มล. / ครั้งเดียว (ที่ 0.5 MPa) |
ช่วงการดึงของเหลวที่เก็บได้ | 8 ม. (ที่ 0.5 MPa) |
พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลของพอร์ตรูระบาย | 21 มม.2<Cv1.1 > |
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | 3-PT 1/4 |
การกรอง | ตะแกรง 40 (gauze) |
น้ำหนัก | 0.8 กก. |
หลักการทำงาน
เมื่อความดันระบายจากสวิตชิ่งวาล์วเข้าสู่พอร์ต (7) ลูกสูบ (8) และไดอะแฟรม (6) จะบีบอัดและปลดสปริง (4) โดยความดันระบายจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศจากพอร์ตระบาย (9) และในขณะเดียวกัน ไดอะแฟรมจะกลับสู่สถานะแรกเริ่มด้วยแรงคืนกลับของสปริง
ในขณะนี้ ภายในของไดอะแฟรม (10) อยู่ภายใต้แรงดันลบ ทำให้เช็คบอล (11) ปิดในขณะที่เช็คบอล (13) เปิดอยู่ และทำให้น้ำมันที่ก่อตัวขึ้นด้านนอกเข้าสู่ภายในไดอะแฟรม
เมื่อความดันระบายเข้ามาอีกครั้ง การทำงานของลูกสูบและไดอะแฟรมจะทำให้ไดอะแฟรมถูกบีบอัด และเช็คบอล (11) จะเปิด ทำให้น้ำมันข้างในไดอะแฟรมถูกปล่อยออกผ่านพอร์ตปล่อย (12)
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด ตัวเก็บของเหลวชนิดความดันระบาย AEP100-02
รหัสสินค้า |
---|
AEP100-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,364.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์หล่อลื่น | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 3-PT 1/4 | วัสดุ | บอดี้, Bonnet: ADC12 (ผ่านกระบวนการโครเมต), ตาข่าย, สปริง: SUS304, โอริง: NBR |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AEP100-02 ในชุด ตัวเก็บของเหลวชนิดความดันระบาย AEP100-02
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง