(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัท Bulkhead (ชิ้นส่วนสำรอง) สำหรับฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ที่ผลิตโดย SMC
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316 | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | รูปทรงอื่น ๆ | น๊อตตัวเมีย |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 150 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQG210-P01 ในชุด นัท Bulkhead (ชิ้นส่วนสำรอง)
รหัสสินค้า |
---|
KQG207-P01 |
KQG208-P01 |
KQG209-P01 |
KQG211-P01 |
KQG212-P01 |
KQG213-P01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.07 | 10 ชิ้น | 45 วัน | 1/4 | - | ||
฿ 101.70 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | - | ||
฿ 273.84 | 10 ชิ้น | 45 วัน | 5/16 | - | ||
฿ 381.79 | 10 ชิ้น | 45 วัน | 3/8 | - | ||
฿ 354.65 | 10 ชิ้น | 45 วัน | 12 | - | ||
฿ 462.59 | 10 ชิ้น | 45 วัน | 1/2 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง