(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ยูเนี่ยนข้องอ สำหรับพื้นที่ จำกัด สามารถขันส่วนหัวหกเหลี่ยม บนตัวเรือนได้ โดยใช้ประแจบล็อค
วงรี, วงกลม
Drawing ระบุขนาด
ขนาด บุชชิ่งปลด
ใช้งานได้ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1บันทึก) | ปลด ขนาดของ บุชชิ่ง | ⌀D2หมายเหตุ) | L1 | L2 | L3 | A* | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรู | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øX (X) | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-01GS1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-01GS1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.5 |
1/4 | KQ2V06-02GS1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 15.3 | 19.9 | 17.9 | 30.5 | 25.8 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 24.9 | |
ø8 | 1/8 | KQ2V08-01GS | 12 | 13.2 | 13 | - | 17.6 | 23.5 | 15.1 | 27.6 | 24.5 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 22.6 |
1/4 | KQ2V08-02GS | 12 | 13.2 | 13 | - | 17.6 | 23.5 | 18.5 | 31 | 26.3 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 29.1 | |
3/8 | KQ2V08-03GS | 14 | 13.2 | 13 | - | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 35.3 | 30.2 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 44.4 | |
ø10 | 1/4 | KQ2V10-02GS | 14 | 15.9 | 15.6 | - | 20.6 | 25.9 | 19.9 | 34.9 | 30.2 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 38.1 |
3/8 | KQ2V10-03GS | 14 | 15.9 | 15.6 | - | 20.6 | 25.9 | 20.3 | 35.3 | 30.2 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 45.7 | |
ø12 | 3/8 | KQ2V12-03GS | 17 | 18.5 | 18.2 | - | 25.2 | 28.5 | 21.4 | 37.6 | 32.5 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 59.6 |
1/2 | KQ2V12-04GS | 17 | 18.5 | 18.2 | - | 25.2 | 28.5 | 24.6 | 40.8 | 34.4 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 78.22 |
ไกด์/ หัวจับ
สามารถใช้ได้กับทั้ง ไนล่อน และ ยูรีเทน แรงจับยึดขนาดใหญ่ หัวจับให้การจับชิ้นงาน แน่นอน ช่วยเพิ่มแรงจับสายอย่างมาก
ซีล
ด้วย รูปทรง ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa ทำให้มีการซีลที่เชื่อถือได้ และมีความต้านทานต่ำขณะใส่สาย
บุชชิ่งปลด (สีขาว)
แรงปลดล็อคน้อย หัวจับ ป้องกัน ความดัน ไม่จำเป็นในการจับสาย
ตัวเรือน/ โอริง/ สตัด
เหมาะสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด ตัวเรือน และส่วน เกลียว หมุนเพื่อให้สามารถวางตำแหน่ง ได้
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนนัท | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
---|---|
สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2V10-02GS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 306.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 10 | 1/4 | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | SUS303 |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ ยูเนี่ยนสากล | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ประเภทของการเชื่อมต่อ | R | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 | สี | สีขาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2V10-02GS ในชุด One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ยูเนี่ยน ข้องอ ยูนิเวอร์แซล KQ2V-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว)
รหัสสินค้า |
---|
KQ2V06-01GS1 |
KQ2V06-02G1 |
KQ2V06-02GS1 |
KQ2V10-03G |
KQ2V10-03GS |
KQ2V12-03G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 318.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 1/8 | พร้อมกระบวนการซีล | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 754.55 | 2 ชิ้น | 32 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 1/4 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 318.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 1/4 | พร้อมกระบวนการซีล | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,094.53 | 2 ชิ้น | 32 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 10 | 3/8 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,128.00 | 2 ชิ้น | 45 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 10 | 3/8 | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,177.67 | 2 ชิ้น | 32 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 3/8 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง