(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· การสวมหรือถอดแบบวันทัช
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ -100 kPa
· วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ: SUS303
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง: แรงแทรกสูงสุดลดลง 30% แรงปลดสูงสุดลดลง 20%
· กะทัดรัดและ รุ่นน้ำหนักเบา: อัตราส่วนพื้นที่ลดลง 24% ในทิศทางความสูง 23% ลงในแนวนอนลดลง 57% ในอัตราส่วน มวล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อที่ เหล็กฉาก จากส่วน เกลียวใน
Outline drawing ยูเนี่ยนข้องอ KQ2L-G (น้ำยาซีลเกลียว)
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (ด้านทแยงมุม) | ⌀D1หมายเหตุ1) | ขนาด บุชชิ่งปลด | øD2 | L1 | L2 | A* | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | พร้อมฉากเข้ามุม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øX (X) | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2L04-01GS1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 4.8 | ● |
1/4 | KQ2L04-02GS1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 21.7 | 21.1 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 14.3 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2L06-01GS1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 5.2 | - |
1/4 | KQ2L06-02GS1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 14.7 | - | |
3/8 | KQ2L06-03GS1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 26.5 | - | |
ø8 | 1/8 | KQ2L08-01GS | 10 | 13.2 | 13 | - | 10 | 16.4 | 18.7 | 22.2 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | 4.5 | 6.1 | ● |
1/8 | KQ2L08-01GQS | 12 | 13.2 | 13 | - | 12 | 17.2 | 23.5 | 27.0 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 9.3 | ● | |
1/4 | KQ2L08-02GS | 14 | 13.2 | 13 | - | 12 | 17.2 | 25.4 | 27.3 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 17.7 | ● | |
3/8 | KQ2L08-03GS | 17 | 13.2 | 13 | - | 12 | 17.2 | 25.5 | 27.0 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 24.7 | ● | |
ø10 | 1/8 | KQ2L10-01GS | 12 | 15.9 | 15.6 | - | 12 | 18.6 | 23.6 | 28.4 | 15.6 | 21.6 | 14.9 | 6 | 11.1 | ● |
1/4 | KQ2L10-02GS | 17 | 15.9 | 15.6 | - | 17 | 19.3 | 28.7 | 31.9 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 21.7 | ● | |
3/8 | KQ2L10-03GS | 17 | 15.9 | 15.6 | - | 17 | 19.3 | 29.6 | 32.4 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 22.2 | ● | |
1/2 | KQ2L10-04GS | 22 | 15.9 | 15.6 | - | 17 | 19.3 | 33.6 | 35.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 44.6 | ● | |
ø12 | 1/4 | KQ2L12-02GS | 17 | 18.5 | 18.2 | - | 17 | 21.5 | 30.0 | 34.5 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 23.5 | ● |
3/8 | KQ2L12-03GS | 17 | 18.5 | 18.2 | - | 17 | 21.5 | 30.9 | 35.0 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 24.1 | ● | |
1/2 | KQ2L12-04GS | 22 | 18.5 | 18.2 | - | 17 | 21.5 | 34.9 | 37.7 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 46.5 | ● | |
ø16 | 3/8 | KQ2L16-03GS | 22 | 23.8 | 23.6 | - | 21 | 27.1 | 35.4 | 42.2 | 20.6 | 71 | 58.9 | 11 | 40.8 | - |
1/2 | KQ2L16-04GS | 22 | 23.8 | 23.6 | - | 21 | 27.1 | 34.1 | 39.6 | 20.6 | 100 | 58.9 | 13 | 44.5 | - |
หมายเหตุ 1) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ขนาดเมตริก ซีรี่ส์ KQ2-G
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนนัท | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
---|---|
สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2L12-03GS-X17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 12 | 3/8 | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | วัสดุส่วนเกลียว | SUS303 | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | R |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 | สี | สีขาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2L12-03GS-X17 ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน อ KQ2L-G
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2L12-02GS |
10-KQ2L12-03G |
10-KQ2L12-03GS |
KQ2L12-04G |
KQ2L12-04G-X17 |
KQ2L12-04GS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 237.60 | 5 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 1/4 | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 233.10 | 2 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 3/8 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 237.60 | 2 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 3/8 | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 215.10 | 2 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 1/2 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 571.61 | 10 ชิ้น | 17 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 12 | 1/2 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 219.60 | 2 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 1/2 | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง