1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ฮาล์ฟยูเนี่ยน เฮกซ็อกเก็ต ฟิตติ้ง KQ2S-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว) (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ฮาล์ฟยูเนี่ยน เฮกซ็อกเก็ต ฟิตติ้ง KQ2S-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว)
  • One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ฮาล์ฟยูเนี่ยน เฮกซ็อกเก็ต ฟิตติ้ง KQ2S-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว)
  • One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ฮาล์ฟยูเนี่ยน เฮกซ็อกเก็ต ฟิตติ้ง KQ2S-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว)
  • One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ฮาล์ฟยูเนี่ยน เฮกซ็อกเก็ต ฟิตติ้ง KQ2S-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

One-Touch ฟิตติ้ง ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับพื้นที่ จำกัด

ข้อมูลจำเพาะ ฮาล์ฟยูเนี่ยน เฮกซ็อกเก็ต ฟิตติ้ง KQ2S-G (น้ำยาซีลเกลียว)

วงรี, วงกลม

วงรี, วงกลม

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ขนาด บุชชิ่งปลด

ขนาด บุชชิ่งปลด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD บันทึก)ขนาด บุชชิ่งปลดL1L2A*Mพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำน้ำหนัก
g
øX
(X)
Yไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2S04-01GS139.87.71019.718.816.613.34.13.63.18.1
ø61/8KQ2S06-01GS14109.7122018.816.913.3109.94.16.5
1/4KQ2S06-02GS1413.89.71219.818.815.113.310.7104.113.4
ø81/8KQ2S08-01GS51313-22.919.719.814.217.216.25.110.2
1/4KQ2S08-02GS61413-23.219.518.514.223.316.26.114.3
3/8KQ2S08-03GS61713-20.719.715.614.223.316.26.121.1
ø101/8KQ2S10-01GS51515.6-24.321.121.215.617.216.25.112
1/4KQ2S10-02GS81515.6-24.620.119.915.63926.68.112.4
3/8KQ2S10-03GS81715.6-25.120.12015.63926.68.123.2
1/2KQ2S10-04GS82215.6-21.120.114.715.63926.68.137.4
ø121/4KQ2S12-02GS81818.2-2921.524.3174644.58.121
3/8KQ2S12-03GS101818.2-26.421.821.3176044.510.121.2
1/2KQ2S12-04GS102218.2-22.821.816.4176044.510.130.5
  • * อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R

หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเรือน

ชื่อ

ไกด์/ หัวจับ
สามารถใช้ได้กับทั้ง ไนล่อน และ ยูรีเทน แรงจับยึดขนาดใหญ่ หัวจับให้การจับชิ้นงาน แน่นอน ช่วยเพิ่มแรงจับสายอย่างมาก
ซีล
ด้วย รูปทรง ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa ทำให้มีการซีลที่เชื่อถือได้ และมีความต้านทานต่ำขณะใส่สาย
บุชชิ่งปลด (สีขาว)
แรงปลดล็อคน้อย หัวจับ ป้องกัน ความดัน ไม่จำเป็นในการจับสาย
ตัวเรือน/ โอริง/ สตัด
เหมาะสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด ตัวเรือน และส่วน เกลียว หมุนเพื่อให้สามารถวางตำแหน่ง ได้

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนนัทJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, SUS303, PBT
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KQ2S08-01GS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 214.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR81/8พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT วัสดุส่วนเกลียว SUS303 การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ด้วยซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม และแบบตรง
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ R จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1
สี สีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2S08-01GS ในชุด One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ฮาล์ฟยูเนี่ยน เฮกซ็อกเก็ต ฟิตติ้ง KQ2S-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KQ2S06-01G1
KQ2S06-01GS1
KQ2S06-01GS1-X17
KQ2S08-02G
KQ2S08-02G-X17
KQ2S08-02GS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 195.30

2 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8ไม่มีกระบวนการซีลวงรีสีขาวN/A

฿ 199.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8พร้อมกระบวนการซีลวงรีสีขาวN/A

฿ 207.90

2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )61/8พร้อมกระบวนการซีลวงรีสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 209.70

2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR81/4ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 221.40

2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )81/4ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 214.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR81/4พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A