1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ข้องอตัวผู้แบบยืด KGW One-Touch ฟิตติ้งสแตนเลส ซีรีส์ KG (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้องอตัวผู้แบบยืด KGW One-Touch ฟิตติ้งสแตนเลส ซีรีส์ KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 425.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ข้อมูลจำเพาะ สแตนเลส สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง เช่นเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
·เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม ที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดง และฝุ่นที่เกิดจาก การกัดกร่อน
[การใช้งาน]
·การใช้งานโดยทั่วไปเหมือนกับ ข้องอ เกลียวนอก
·ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดของฟิตติ้งพิเศษที่ตำแหน่งการวางท่อแตกต่างกัน

Outline drawing ระบุขนาด ข้องอตัวผู้แบบยืด: KGW

Outline drawing ข้องอตัวผู้แบบยืด: KGW (M5)

Outline drawing ข้องอตัวผู้แบบยืด: KGW (M5)

ข้องอตัวผู้แบบยืด: KGW (R)

ข้องอตัวผู้แบบยืด: KGW (R)

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
M
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1หมายเหตุ)øD2L1L2*AMพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
4M5 × 0.8KGW04-M5810.48183032163.03.011
1/8KGW04-01101036.638.54.04.023
1/4KGW04-02144342.538
6M5 × 0.8KGW06-M5812.882030.533.5173.03.011
1/8KGW06-01101039.142.510.98.626
1/4KGW06-021445.546.541
3/8KGW06-031746.94867
81/8KGW08-011215.2122342.64718.520.514.230
1/4KGW08-0214495147
3/8KGW08-031750.452.574
101/4KGW10-021718.51726.55659.52133.523.866
3/8KGW10-0357.46176
1/2KGW10-042264.166145
121/4KGW12-021720.91728.557622247.737.768
3/8KGW12-0358.463.578
1/2KGW12-042265.168.5147

* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป (ข้อมูลอ้างอิง) ของ One-Touch ฟิตติ้งสแตนเลส ซีรีส์ KG

โครงสร้าง

โครงสร้าง  ซีรีส์ KG

โครงสร้าง ซีรีส์ KG

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ2)
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3)-100 kPa ถึง 1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนนัทJIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
น้ำยาซีลเกลียวมีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, SUS303, PBT
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KGW06-03-X17 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง ข้อศอก สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด ตัวเลือก

฿ 512.10

฿ 426.73

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )ข้อศอกยาว6R3/81สีขาวISO Class: 6สีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสีไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KGW06-03-X17 ในชุด ข้องอตัวผู้แบบยืด KGW One-Touch ฟิตติ้งสแตนเลส ซีรีส์ KG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KGW04-02
KGW04-02S
KGW04-M5
KGW06-M5
KGW06-M5-X12
KGW06-M5-X17
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง ข้อศอก สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด ตัวเลือก

฿ 468.00

2 ชิ้น 55 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBRข้อศอกยาว4R1/41สีขาวISO Class: 6สีขาวN/Aไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

฿ 471.60

2 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[SUS303, SUS304] SUS304[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[ข้อศอกสากล] ข้อต่องอ สากลสาม-----ISO class: 6--พร้อมซีล

฿ 425.70

2 ชิ้น 3 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBRข้อศอกยาว4M5×0.81สีขาวISO Class: 6สีขาวN/Aไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

฿ 463.50

2 ชิ้น 3 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBRข้อศอกยาว6M5×0.81สีขาวISO Class: 6สีขาวN/Aไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

฿ 463.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBRข้อศอกยาว6M5×0.81สีขาวISO Class: 6สีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อยไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

฿ 468.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )ข้อศอกยาว6M5×0.81สีขาวISO Class: 6สีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสีไม่มีน้ำยาซีลเกลียว