1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งโลหะแบบสวมเร็ว KQB2H เส้นผ่าสูญกลางต่างกันชนิดตรง

ฟิตติ้งโลหะแบบสวมเร็ว KQB2H เส้นผ่าสูญกลางต่างกันชนิดตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· อุณหภูมิ ของไหล : -5 ถึง 150 °C
· ชิ้นส่วนทองเหลือง: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·ใช้เชื่อมต่อสายลมขนาดต่างกัน

Outline drawing ระบุขนาด ยูเนี่ยนตรง ท่อต่างขนาด: KQB2H

Outline drawing ยูเนี่ยนตรง ท่อต่างขนาด: KQB2H

Outline drawing ยูเนี่ยนตรง ท่อต่างขนาด: KQB2H

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว)รุ่น⌀Dหมายเหตุ1)LM1M2พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2)
(มม.2)
น้ำหนัก (กรัม)
ab
⌀1/8"⌀5/32"KQB2H01-03925.61212.63.46.8
⌀5/32"⌀1/4"KQB2H03-071227.112.613.55.611.9
⌀1/4"⌀5/16"KQB2H07-091430.613.516.113.116.8
⌀5/16"⌀3/8"KQB2H09-111633.716.116.626.123.9
⌀3/8"⌀1/2"KQB2H11-132036.116.618.541.538.8

หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP

ข้อมูลจำเพาะที่ใช้ร่วมกัน (ข้อมูลอ้างอิง) One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

ขนาดนิ้ว× เกลียว UNF/NPT,z ขนาดมิลลิเมตร× เกลียว G
ขนาดท่อที่ใช้งานได้
⌀3.2 ถึง ⌀16, ⌀1/8 "ถึง ⌀1/2"
เชื่อมต่อเกลียว
M, R, Rc, UNF, NPT, G
อุณหภูมิของไหล
-5 ถึง 150 °C
ปราศจาก จาระบี
วัสดุท่อที่มี
FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ชิ้นส่วน ทองเหลือง )

โครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

ลำดับที่Part nameวัสดุ
1ปุ่มปลดSUS304
2ไกด์ 1SUS304
3ไกด์ 2SUS304
4หัวจับSUS304
5มีซีลFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
6ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอกC3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า )
7ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอกSUS316
8โอริงFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
9สตัดC3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า )

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง⌀1/8 ", ⌀5/32", ⌀1/4", ⌀5/16", ⌀3/8", ⌀1/2"

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำ
ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1)-100 kPa ถึง 1 MPaNote2)
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อม และ ของไหลหมายเหตุ3)-5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note2)
สารหล่อลื่นปราศจากจาระบี
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 2) ตรวจสอบช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานของ สายลม

หมายเหตุ 3) ขอแนะนำให้ใช้ตาไก่ในเงื่อนไขต่อไปนี้ (ยกเว้น ⌀1/8 ")

  • เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ของไหล เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
  • เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง
รหัสสินค้า
KQB2H01-03
KQB2H03-07
KQB2H07-09
KQB2H09-11
KQB2H11-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 165.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/85/32

฿ 165.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 5/321/4

฿ 156.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/45/16

฿ 269.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/163/8

฿ 414.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/81/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน)
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน Reducing Straight อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 150 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2