1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลมรุ่นมาตรฐาน ชนิดข้อต่องอโลหะ, AS Series (รหัสสินค้า)

SPEED CONTROLLER
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
    ฿ 279.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็ว ผลิตโดย บริษัท SMC

[คุณสมบัติ]
· ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ไม่จำเป็นต้องใช้ฟิตติ้งและข้อต่อท่อเนื่องจากสกรู ประเภทนี้ต่อเข้าโดยตรงที่หัวขับวาล์ว ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย
· สามารถกำหนดทิศทางระบบท่อได้อย่างอิสระ
ชนิดหมุนช่วยในการวางท่อตามทิศทางอิสระหลังจากติดตั้ง
· ความเร็วสามารถควบคุมได้ง่ายแม้ในอัตราการไหลต่ำ
·ช่วยให้ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วคงที่
· กลไก ยึด วาล์วหรี่


Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของชนิดข้องอโลหะ, ซีรีส์ AS

ชนิดข้องอโลหะ, ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของชนิดข้องอโลหะ, ซีรีส์ AS (รหัสรุ่น: AS1400-M3)
*ขนาดอ้างอิง

ชนิดข้องอโลหะ, ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น: AS1200-M3, AS12S□0-M5, AS22□0, AS32□0, AS42□0

ชนิดข้องอโลหะ, ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น: AS22□0, 32□0, 42□0

รุ่นT1T2H
หมายเหตุ 1)
L1L2L3D1D2หมายเหตุ 2) A
MAX.MIN.MAX.MIN.
AS1200-M3M3 × 0.5M3 × 0.54.56.623.521.585520.518.5
AS12□0-M5M5 × 0.8M5 × 0.881028.325.510.3992522.2
AS12□0-U10/3210-32UNF10-32UNF
AS22□0-011/81/812 (12.7)1835.530.513.214.314.632.427.4
AS22□0-021/41/417 (17.5)27.240.335.317.51819.534.829.8
AS32□0-033/83/8193045.840.819.722.524.340.635.6
AS42□0-041/21/224 (23.8)38.554.749.725.827.528.547.442.4

หมายเหตุ 1) ขนาดในวงเล็บเป็นขนาดสำหรับเกลียว NPT
หมายเหตุ 2) ขนาดเกลียวอ้างอิงหลังการติดตั้ง
หมายเหตุ 3) L2: ขนาดอ้างอิง

คุณสมบัติของสินค้านี้

สเปครุ่น
AS1200-M3AS1400-M3AS12□0-M5AS12□0-U10/32AS22□0-01AS22□0-02AS32□0-03AS42□0-04
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อM3 × 0.5M5 × 0.810-32UNF1/81/43/81/2
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa1 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ตัวเลือกล็อกนัทแบบกลมสเปคพร้อมซีล ล็อกนัทแบบกลม ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
น้ำหนัก (กรัม)36
รหัสสินค้า
AS2210-N01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม ประเภทข้อต่อ วัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ กระบอกสูบ สกรู ด้านข้าง ประเภทของ สกรู สายยาง ด้านข้าง ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 471.60

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ แบนที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าเกลียวนอก + เกลียวในสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/8ไม่มีNPTNPT1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทลูกบิด มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS2210-N01 ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลมรุ่นมาตรฐาน ชนิดข้อต่องอโลหะ, AS Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1200-M5-J
10-AS1200-U10/32
10-AS2200-01
AS2210-N01-J
AS2210-N01-S
AS2210-N01-S-J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม ประเภทข้อต่อ วัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ กระบอกสูบ สกรู ด้านข้าง ประเภทของ สกรู สายยาง ด้านข้าง ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 401.40

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ แบนที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + เกลียวในสังกะสีอัลลอยด์สถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม--M-M3, M5 มาตรฐาน-

฿ 401.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วสังกะสีอัลลอยด์สถานการณ์ที่สะอาด-น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม10-32ไม่มีUNFUNFM3, M5 มาตรฐานไม่มี

฿ 522.90

1 ชิ้น 3 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ แบนที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + เกลียวในสังกะสีอัลลอยด์สถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม------

฿ 471.60

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ แบนที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าเกลียวนอก + เกลียวในสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/8ไม่มีNPTNPT1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 477.90

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ แบนที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าเกลียวนอก + เกลียวในสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/8มีซีลNPTNPT1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 477.90

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ แบนที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าเกลียวนอก + เกลียวในสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/8มีซีลNPTNPT1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี