1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดอินไลน์ รุ่นมาตรฐาน AS Series (รหัสสินค้า)

SPEED CONTROLLER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดอินไลน์ รุ่นมาตรฐาน AS  Series
  • ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดอินไลน์ รุ่นมาตรฐาน AS  Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 243.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมปริมาณลมผลิตโดยบริษัท SMC Corporation

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่
· ควบคุมความเร็วได้ง่ายแม้ในอัตราการไหลต่ำ
· ช่วยให้ควบคุมความเร็วได้อย่างคงที่
· กลไกยึดวาล์วหรี่


ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ

ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มสินค้า, ซีรีส์ AS
รหัสรุ่น: AS4000/AS3000/AS2000/AS1000-M5/AS1000-M3

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS

ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS (รหัสรุ่น: AS1000-M3)

ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น: AS1000-M5

ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น: AS2000, 3000

ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น: AS4000

ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น: AS5000

รุ่นขนาด พอร์ตเชื่อมต่อL1L2L3L4L5L6L7 หมายเหตุ 1)L8D
MAX.MIN.
AS2000-01Rc 1/840305171015.554.550164.5
AS2000-02Rc 1/4403052311.5175651.5204.5
AS3000-02, 03Rc 1/4/3/85645.55.252513.220.66861265.5

*Drawing ระบุขนาดภายนอกแสดงขนาดอ้างอิง

คุณสมบัติของสินค้านี้

รุ่นขนาด พอร์ตเชื่อมต่อการไหลอิสระการไหลที่ถูกควบคุมน้ำหนัก
(กรัม)
อัตราการไหล
ลิตร/นาที (ANR)
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
อัตราส่วนความดันวิกฤตอัตราการไหล
ลิตร/นาที (ANR)
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
อัตราส่วนความดันวิกฤต
AS1000-M3M3 × 0.5200.060.15200.060.24.7
AS1000-M5M5 × 0.8900.25800.2233
AS2000-011/83400.940.352500.790
AS2000-021/43400.942500.7115
AS3000-021/48102.38102.3130
AS3000-033/88102.38102.3124
AS4000-02
รหัสสินค้า
AS4000-F04-H SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ประเภทลูกบิด ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู ขนาด ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม / การติดตั้งฟิลลิป สกรู หัว กระทะขนาดเล็ก
(ความยาว x ที่ ขนาดเกลียว)
สเปค

฿ 688.50

฿ 573.73

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อะลูมิเนียมอัลลอย] อะลูมิเนียม อัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[อะลูมิเนียมอัลลอย] โลหะผสมอะลูมิเนียมมาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/2รุ่นอุณหภูมิสูง (-5 ถึง 80°C)G4ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปแบบ แบบตรง วิธีการควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก
ประเภทข้อต่อ ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS4000-F04-H ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดอินไลน์ รุ่นมาตรฐาน AS Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1000-M5-J
10-AS2000-01
10-AS2000-02
AS4000-F04-L
AS4000-N02
AS4000-N02-H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ประเภทลูกบิด ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู ขนาด ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม / การติดตั้งฟิลลิป สกรู หัว กระทะขนาดเล็ก
(ความยาว x ที่ ขนาดเกลียว)
สเปค

฿ 385.20

1 ชิ้น 55 วัน สังกะสีอัลลอยด์สถานการณ์ที่สะอาดสังกะสีอัลลอยด์มาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม---1ไม่มีคลีน

฿ 389.70

1 ชิ้น 55 วัน สังกะสีอัลลอยด์สถานการณ์ที่สะอาดสังกะสีอัลลอยด์พร้อมร่องไขควงปากแบนน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---2ไม่มีคลีน

฿ 389.70

1 ชิ้น 55 วัน สังกะสีอัลลอยด์สถานการณ์ที่สะอาดสังกะสีอัลลอยด์พร้อมร่องไขควงปากแบนน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---2ไม่มีคลีน

฿ 590.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อะลูมิเนียมอัลลอย] อะลูมิเนียม อัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[อะลูมิเนียมอัลลอย] โลหะผสมอะลูมิเนียมมาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/2รุ่นอุณหภูมิต่ำ (-30 ถึง 60°C)G4ไม่มี-

฿ 452.70

1 ชิ้น 55 วัน [อะลูมิเนียมอัลลอย] อะลูมิเนียม อัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[อะลูมิเนียมอัลลอย] โลหะผสมอะลูมิเนียมมาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4ไม่มีNPT1/2 มาตรฐานไม่มี-

฿ 688.50

1 ชิ้น 55 วัน [อะลูมิเนียมอัลลอย] อะลูมิเนียม อัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[อะลูมิเนียมอัลลอย] โลหะผสมอะลูมิเนียมมาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-รุ่นอุณหภูมิสูง (-5 ถึง 80°C)-4ไม่มีมาตรฐาน