(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ยึดสำหรับยึดตัวควบคุมปริมาณลมที่มีข้อต่อลมแบบวันทัช (ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ)
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดตัวควบคุมปริมาณลมหนึ่งตัว
· อุณหภูมิแวดล้อม: -20 ถึง + 60°C
· วัสดุ: โพลีโพรพีลีน
· สี: ขาว
[การใช้งาน]
· สำหรับยึดตัวควบคุมปริมาณลมที่มีข้อต่อลมแบบวันทัช (ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ)
ลักษณะภายนอกของที่ยึดสำหรับตัวควบคุมปริมาณลม
รูปการใช้ที่ยึดสำหรับตัวควบคุมปริมาณลม
รุ่น | ขนาด (ขนาดเกลียว × ความยาว) | ปริมาณ |
---|---|---|
ขนาดเมตริก | ||
TMH-23J | M3 × 15 | 1 |
TMH-04J | ||
TMH-06J | M3 × 20 | |
TMH-06 | M4 × 25 | |
TMH-08 | ||
TMH-10 | M4 × 35 | |
TMH-12 |
หน่วย: มม.
เลือกที่ยึด/TMH ที่เหมาะสมสำหรับตัวควบคุมปริมาณลมแต่ละตัวจากตารางด้านล่าง
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ขนาดท่อ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ท่อที่ใช้งานได้ | ||||||
23 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
⌀3.2 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀12 | |
AS1002F | TMH-23J | TMH-04J | TMH-06J | — | — | — |
AS2002F | — | — | — | — | ||
AS2052F | — | — | TMH-06 | TMH-08 | — | — |
AS3002F | — | — | — | TMH-10 | TMH-12 | |
AS4002F | — | — | — | — | — |
หน่วย: มม.
หมายเหตุ) ไม่มี TMH ที่รองรับการใช้งานกับ AS1002F-02
Drawing ระบุขนาดที่ยึดสำหรับตัวควบคุมปริมาณลม (หน่วย: มม.)
รุ่น | ⌀D1 | ⌀D2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | สัญลักษณ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเมตริก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMH-23J | 8.5 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 7.5 | 6 | 12 | 7.2 | 6.6 | 18 | 1/8J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMH-04J | 9.4 | 4 5/32J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMH-06J | 11.7 | 3.3 | 6.3 | 6.4 | 9.3 | 7.7 | 15.4 | 8.5 | 8.3 | 21 | 6J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 12.1 | 1/4J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMH-06 | 13.1 | 4.3 | 7.1 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง