1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กอิน ข้อลด KAR One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต

ปลั๊กอิน ข้อลด KAR One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เข้า /ออก One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้จาก สุญญากาศ (-100 kPa)
· สามารถใช้ในงานที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดงได้
· ใช้เรซิ่นนำไฟฟ้าใช้สำหรับตัวผลิตภัณฑ์และซีลในข้อต่อฟิตติ้งและท่อ
·ปราศจาก ทองแดง(พร้อม ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
· เกลียว Uni
· วัสดุท่อ: ไนลอนอ่อนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ยูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อลดขนาดของข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch

ข้อมูลจำเพาะ ปลั๊กอิน ข้อลด KAR One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต

ปลั๊กอิน ข้อลด: KAR: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ปลั๊กอิน ข้อลด KAR

ปลั๊กอิน ข้อลด: KAR: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawings ระบุขนาด ปลั๊กอิน ข้อลด KAR

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)ขนาดฟิตติ้งที่ใช้ได้ (⌀ d)รุ่นøDLAMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก (กรัม)
ไนล่อน อ่อนยูรีเทน
3.24KAR23-049.633.518.515.53.42.95
46KAR04-0610.434.517.5165.65.61.8
8KAR04-0836.5182.0
10KAR04-1012.839.518.53.3
68KAR06-0812.83718.51713.113.12.5
10KAR06-1039.53.0
12KAR06-1242204.7
810KAR08-1015.2412018.518.018.04.0
12KAR08-12424.6
1012KAR08-1218.544.5232132.832.833

หน่วย: มม.

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ด้วย แท่งโลหะกลม

ผลิตภัณฑ์ที่มี แท่งโลหะกลม ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ One-Touch ฟิตติ้ง ซีรีส์ KQ2 ได้
หากเชื่อมต่อกัน หัวจับ ของ One-Touch ฟิตติ้ง จะไม่สามารถยึด แท่งโลหะกลม ได้โดย แท่งโลหะอาจพุ่งออกมาในระหว่างมีแรงดันทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรืออุบัติเหตุ

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0 ถึง 40°C
เกลียวเกลียว Uni JIS B0209 ( เกลียวเมตริกหยาบ )
ซีล (ส่วนเกลียว )ปะเก็น
ปราศจากทองแดงชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว104 ถึง 107 Ω

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องC3604/PBT
สตัดC3604
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304/C3604/PBT
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อกPBT
ซีล/ โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
  • ชิ้นส่วน C3604 ทั้งหมดชุบ ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
  • ชิ้นส่วน PBT มีการนำไฟฟ้า (104 ถึง 107 Ω)) และการใช้งานที่ทนไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)
  • NBR นำไฟฟ้า (104 ถึง 107 Ω) ใช้สำหรับซีล
รหัสสินค้า
KAR04-06
KAR04-08
KAR04-10
KAR06-08
KAR06-10
KAR06-12
KAR08-10
KAR08-12
KAR10-12
KAR23-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.)

฿ 100.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 46

฿ 275.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 48

฿ 483.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 410

฿ 101.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 68

฿ 161.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 610

฿ 494.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 612

฿ 166.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 810

฿ 199.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 812

฿ 138.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 1012

฿ 576.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3.24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต และ Reducer ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604+PBT การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ช่องเสียบ ตัวลด อื่น ๆ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40