(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
·สามารถใช้ใน สุญญากาศ -100 kPa
· สามารถใช้ในงานที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดงได้
· ทนต่อเปลวไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)
· ใช้เรซิ่นนำไฟฟ้าใช้สำหรับตัวผลิตภัณฑ์และซีลในข้อต่อฟิตติ้งและท่อ
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อในทิศทางตั้งฉาก
ลักษณะภายนอก ยูเนี่ยนข้องอ KAL
Drawings ระบุขนาด ยูเนี่ยนข้องอ KAL (หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | øD | L | Q | M | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน อ่อน | ยูรีเทน | |||||||
3.2 | KAL23-00 | 9.6 | 17.5 | 4.3 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 3 |
4 | KAL04-00 | 10.4 | 18 | 4.5 | 16 | 4.2 | 4.2 | 6 |
6 | KAL06-00 | 12.8 | 20 | 5.3 | 17 | 11.4 | 11.4 | 6 |
8 | KAL08-00 | 15.2 | 23 | 6 | 18.5 | 14.9 | 14.9 | 10 |
10 | KAL10-00 | 18.5 | 26.5 | 6.8 | 21 | 25.0 | 25.0 | 17 |
12 | KAL12-00 | 20.9 | 28.5 | 7.5 | 22 | 39.7 | 39.7 | 21 |
หน่วย: มม.
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 40°C |
เกลียว | เกลียว Uni JIS B0209 ( เกลียวเมตริกหยาบ ) |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | ปะเก็น |
ปราศจากทองแดง | ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว | 104 ถึง 107 Ω |
ตัวเครื่อง | C3604/PBT |
---|---|
สตัด | C3604 |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304/C3604/PBT |
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อก | PBT |
ซีล/ โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KAL04-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604+PBT | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่องอ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KAL04-00 ในชุด ยูเนี่ยนข้องอ KAL One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
KAL06-00 |
KAL08-00 |
KAL10-00 |
KAL12-00 |
KAL23-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 115.20 | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 135.00 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ||
฿ 151.20 | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 231.30 | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ||
฿ 254.70 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง