1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต

ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 126.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch

[คุณสมบัติ]
· One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
·สามารถใช้ใน สุญญากาศ -100 kPa
· สามารถใช้ในงานที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดงได้
· ทนต่อเปลวไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)
· ใช้เรซิ่นนำไฟฟ้าใช้สำหรับตัวผลิตภัณฑ์และซีลในข้อต่อฟิตติ้งและท่อ

[การใช้งาน]
· ใช้ต่อแยกจากเกลียวตัวเมียทั้งสองทิศทาง 90 องศา


ข้อมูลจำเพาะ KAT ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต

ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT (เกลียว: M5, M6)

ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawings ระบุขนาด ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT (หน่วย: มม.) (เกลียว: M5, M6)

ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT (เกลียว: Uni)

ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawings ระบุขนาด ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KAT (เกลียว: Uni)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
(มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
M
Uni
รุ่นH
(width across flats)
øD1øD2L1L2*AMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
(กรัม)
ไนล่อน อ่อนยูรีเทน
3.2M5 × 0.8KAT23-M589.6817.5151615.53.42.98
M6 × 1KAT23-M615.5
1/8KAT23-U01101019.5219
4M5 × 0.8KAT04-M5810.481815.517164.34.36
M6 × 1KAT04-M616
1/8KAT04-U0110102021.56.06.09
1/4KAT04-U02142215
6M5 × 0.8KAT06-M5812.88201618174.34.37
M6 × 1KAT06-M616.5
1/8KAT06-U01101021.523.513.913.910
1/4KAT06-U02142316
3/8KAT06-U03172424.525
81/8KAT08-U011215.2122322.52618.518.218.214
1/4KAT08-U021424.519
3/8KAT08-U031725.52727
101/8KAT10-U011718.51726.52529.52129.029.030
1/4KAT10-U0226.53027
3/8KAT10-U032730.531
1/2KAT10-U04223031.551
121/4KAT12-U021720.91728.52731.52245.245.231
3/8KAT12-U032832.534
1/2KAT12-U04223133.554

หน่วย: มม.
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว Uni หลังการติดตั้ง

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางไนลอนอ่อนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ โพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิต
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0 ถึง 40°C
เกลียวเกลียว Uni
JIS B0209 ( เกลียวเมตริกหยาบ )
ซีล (ส่วนเกลียว )ปะเก็น
ปราศจากทองแดงชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว104 ถึง 107 Ω

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องC3604/PBT
สตัดC3604
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304/C3604/PBT
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อกPBT
ซีล/ โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
  • ชิ้นส่วน C3604 ทั้งหมดชุบ ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
  • ชิ้นส่วน PBT มีการนำไฟฟ้า (104 ถึง 107 Ω)) และการใช้งานที่ทนไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)
  • NBR นำไฟฟ้า (104 ถึง 107 Ω) ใช้สำหรับซีล
รหัสสินค้า
KAT04-M5
KAT04-M6
KAT04-U01
KAT04-U02
KAT06-M5
KAT06-M6
KAT06-U01
KAT06-U02
KAT06-U03
KAT08-U01
KAT08-U02
KAT08-U03
KAT10-U01
KAT10-U02
KAT10-U03
KAT10-U04
KAT12-U02
KAT12-U03
KAT12-U04
KAT23-M5
KAT23-M6
KAT23-U01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 188.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4M5×0.8

฿ 194.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4M6×1.0

฿ 180.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4Uni1/8

฿ 190.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4Uni1/4

฿ 193.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6M5×0.8

฿ 198.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6M6×1.0

฿ 126.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6Uni1/8

฿ 135.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6Uni1/4

฿ 150.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6Uni3/8

฿ 159.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 8Uni1/8

฿ 152.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 8Uni1/4

฿ 163.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 8Uni3/8

฿ 225.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 10Uni1/8

฿ 200.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน 10Uni1/4

฿ 219.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน 10Uni3/8

฿ 250.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 10Uni1/2

฿ 288.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 12Uni1/4

฿ 306.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 12Uni3/8

฿ 338.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 12Uni1/2

฿ 488.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3.2M5×0.8

฿ 494.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3.2M6×1.0

฿ 309.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3.2Uni1/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604+PBT การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด Double Port Tee Union อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2