1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ข้อต่อ ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ซีรีส์ ข้อต่อแบบขัน ยน ทนไฟ KRH-W2 (รหัสสินค้า)

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อ ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ซีรีส์ ข้อต่อแบบขัน ยน ทนไฟ KRH-W2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ FR soft ไนล่อน.
· แรงดูดจับ สูง
· สามารถใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa
· แรงกำจัดแสง
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อในทิศทางเดียวกันจากส่วน เกลียวใน

สเปค ของขั้วต่อตัวผู้ KRH-W2

รูปลักษณ์ภายนอก ขั้วต่อตัวผู้ KRH-W2

รูปลักษณ์ภายนอก ขั้วต่อตัวผู้ KRH-W2

ดรออิ้งบอกขนาดและโครงร่าง ขั้วต่อตัวผู้ KRH-W2

ดรออิ้งบอกขนาดและโครงร่าง ขั้วต่อตัวผู้ KRH-W2

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อกับเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
L*AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2น้ำหนัก
g
ชั้น FR 2ไนล่อนอ่อน FR
61/8KRH06-01SW21221.618.51710.45.616
1/4KRH06-02SW21422.51714
3/8KRH06-03SW21720.915.527
81/8KRH08-01SW21427.12418.526.118.021
1/4KRH08-02SW22620.519
3/8KRH08-03SW21720.915.526
101/8KRH10-01SW21729.1262126.126.119
1/4KRH10-02SW23327.541.529.530
3/8KRH10-03SW227.922.5
1/2KRH10-04SW22226.11953
121/4KRH12-02SW2193428.52258.346.142
3/8KRH12-03SW228.923.534
1/2KRH12-04SW22229.12251

* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R

รหัสสินค้า
KRH12-03SW2-X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 107.10

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทางน้ำ / อากาศ[ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน12R3/81สีขาวสีขาวปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KRH12-03SW2-X2 ในชุด ข้อต่อ ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ซีรีส์ ข้อต่อแบบขัน ยน ทนไฟ KRH-W2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KRH06-01SW2-X2
KRH06-02S
KRH06-02SW2
KRH12-04S
KRH12-04SW2
KRH12-04SW2-X2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 59.40

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทางน้ำ / อากาศ[ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน6R1/81สีขาวสีขาวปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 58.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---[ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)-[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-6------

฿ 58.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทางน้ำ / อากาศ[ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน6R1/41สีขาวสีขาวN/A

฿ 116.10

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---[ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)-[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-12R1/2----

฿ 116.10

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทางน้ำ / อากาศ[ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน12R1/21สีขาวสีขาวN/A

฿ 128.70

5 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทางน้ำ / อากาศ[ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน12R1/21สีขาวสีขาวปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)