1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดโมดูลการวางท่อ ซีรี่ส์ KB, ขั้วต่องอตัวเมีย ยูเนี่ยน KBL

ชุดโมดูลการวางท่อ ซีรี่ส์ KB, ขั้วต่องอตัวเมีย ยูเนี่ยน KBL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 81.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC

[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และกระจายจากท่อหลัก
· อนุญาตให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย เพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
· การเชื่อมต่อแบบ single-action โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· กระจายอากาศอย่างอิสระ 360°


ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ขั้วต่องอตัวเมีย ยูเนี่ยน KBL

ขั้วต่องอตัวเมีย ยูเนี่ยน KBL : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ขั้วต่องอตัวเมีย ยูเนี่ยน KBL

รุ่นT
เชื่อมต่อกับเกลียว
H
Hex size
DL1L2*A1A2น้ำหนัก
g
KBL1-R1SR 1/81413.61838.027.015.014.8
KBL2-R1S1717.61943.530.515.523.2
KBL2-R2SR 1/446.531.527.3
KBL2-R3SR 3/842.026.526.5
KBL3-R2SR 1/41925.22256.037.518.032.6
KBL3-R3SR 3/851.532.529.3
KBL3-R4SR 1/22231.047.6
KBL4-R3SR 3/82427.02461.541.519.557.6
KBL4-R4SR 1/257.536.048.8

* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันเกลียวในเกลียว R

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

วัสดุท่อ/สายยางไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, FEP, PFA
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สายยางที่ใช้งานได้

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)รวมถึง sealing agent
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน)ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมด มีการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

สเปค
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

เกลียวนอกR 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2
เกลียวในM5 × 0.8, M6 × 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2

ขนาดเกลียวที่ใช้ได้

ขั้วต่องอตัวเมีย ยูเนี่ยน KBL : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการรวมกัน

รหัสสินค้า
KBL1-R1S
KBL2-R1S
KBL2-R2S
KBL2-R3S
KBL3-R2S
KBL3-R3S
KBL3-R4S
KBL4-R3S
KBL4-R4S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรูเชื่อมต่อ ขนาดของรหัส ตัวเครื่อง

฿ 81.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/81

฿ 105.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/82

฿ 96.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 1/42

฿ 94.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/82

฿ 124.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1/43

฿ 117.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/83

฿ 137.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/23

฿ 207.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/84

฿ 209.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604+PBT+POM การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ R